(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de ram, modelo cónico posterior

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de ram, modelo cónico posterior

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de ram, modelo cónico posterior: imagen relacionada
Número de Parte
LS-SBRM4-[1.5-2/0.01]-[4-15/0.5]
LS-SBRM6-[2.01-3/0.01]-[5-24/0.5]
LS-SBRM8-[3.01-4/0.01]-[6-28/0.5]
LS-SBRM10-[4.01-5/0.01]-[7-35/0.5]
LS-SBRM12-[5.01-6/0.01]-[8-36/0.5]
SBRM4-[1.5-2/0.01]-[4-15/0.5]
SBRM6-[2.01-3/0.01]-[5-24/0.5]
SBRM8-[3.01-4/0.01]-[6-28/0.5]
SBRM10-[4.01-5/0.01]-[7-35/0.5]
SBRM12-[5.01-6/0.01]-[8-36/0.5]
SBRM16-[6.01-8/0.01]-[10-48/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Consejo (R)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

4804 ~ 151.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

6905 ~ 242.01 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

8906 ~ 283.01 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101207 ~ 354.01 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

121208 ~ 365.01 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

4504 ~ 151.5 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

6605 ~ 242.01 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

8606 ~ 283.01 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10807 ~ 354.01 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

12808 ~ 365.01 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1610010 ~ 486.01 ~ 8

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de ram, modelo cónico posterior: imagen relacionada

[ ! ]Incluso si se especifican dimensiones dentro del rango especifico, dependiendo de la combinación de cada dimensión, algunos productos pueden ser incapaces de ser fabricados.

MNúmero de odel   Propina
R
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud de la flauta

Designación de incremento de 0.5 mm
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
SBRM LS-SBRM
SBRM

LS-SBRM
(Caña larga)
4 1.50 ~ 2.00 4.0 ~ 15.0 R x 2 50 80
6 2.01 ~ 3.00 5.0 ~ 24.0 60 90
8 3.01 ~ 4.00 6.0 ~ 28.0 60 90
10 4.01 ~ 5.00 7.0 ~ 35.0 80 120
12 5.01 ~ 6.00 8.0 ~ 36.0 80 120
16 6.01 ~ 8.00 10.0 ~ 48.0 100 -


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material Carburo Particulado Ultrafino Diámetro exterior D(mm) R x 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico