(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de punta de bola de carburo de hoja recta, 2 flautas, bola grande de carnero

Fresa de punta de bola de carburo de hoja recta, 2 flautas, bola grande de carnero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola grande de carnero: imagen relacionada
Número de Parte
LS-SLBEM3-[1.51-14/0.01]-[0.3-3/0.01]-[0.5-15/0.5]
LS-SLBEM4-[2.01-14/0.01]-[3.01-4/0.01]-[0.5-20/0.5]
LS-SLBEM6-[3.01-14/0.01]-[4.01-6/0.01]-[3-24/0.5]
LS-SLBEM8-[4.01-14/0.01]-[6.01-8/0.01]-[4-28/0.5]
LS-SLBEM10-[5.01-14/0.01]-[8.01-10/0.01]-[5-35/0.5]
LS-SLBEM12-[6.01-14/0.01]-[10.01-12/0.01]-[6-36/0.5]
SLBEM3-[1.51-14/0.01]-[0.3-3/0.01]-[0.5-15/0.5]
SLBEM4-[2.01-14/0.01]-[3.01-4/0.01]-[0.5-20/0.5]
SLBEM6-[3.01-14/0.01]-[4.01-6/0.01]-[3-24/0.5]
SLBEM8-[4.01-14/0.01]-[6.01-8/0.01]-[4-28/0.5]
SLBEM10-[5.01-14/0.01]-[8.01-10/0.01]-[5-35/0.5]
SLBEM12-[6.01-14/0.01]-[10.01-12/0.01]-[6-36/0.5]
SLBEM16-[8.01-14/0.01]-[12.01-16/0.01]-[8-48/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
#3 Diámetro de flauta (D)
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Consejo (R)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

360-0.3 ~ 30.5 ~ 151.51 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

480-3.01 ~ 40.5 ~ 202.01 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

690-4.01 ~ 63 ~ 243.01 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

890-6.01 ~ 84 ~ 284.01 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10120-8.01 ~ 105 ~ 355.01 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

12120-10.01 ~ 126 ~ 366.01 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

3400.3 ~ 3-0.5 ~ 151.51 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

4503.01 ~ 4-0.5 ~ 202.01 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

6604.01 ~ 6-3 ~ 243.01 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

8606.01 ~ 8-4 ~ 284.01 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10808.01 ~ 10-5 ~ 355.01 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

128010.01 ~ 12-6 ~ 366.01 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1610012.01 ~ 16-8 ~ 488.01 ~ 14

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola grande de carnero: imagen relacionada

[ ! ]Incluso si se especifican dimensiones dentro del rango especifico, dependiendo de la combinación de cada dimensión, algunos productos pueden ser incapaces de ser fabricados.

MNúmero de odel   Propina
R
Designación de incremento de 0.01 mm
Diámetro de flauta
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Flute L ength

Designación de incremento de 0.5 mm
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
SLBEM LS-SLBEM
SLBEM

LS-SLBEM
(Caña larga)
3 1.51 ~ 14.00 0.30 ~3.00 0.5 ~ 15.0 40 60
4 2.01 ~ 14.00 3.01 ~4.00 0.5 ~ 20.0 50 80
6 3.01 ~ 14.00 4.01 ~6.00 3.0 ~ 24.0 60 90
8 4.01 ~ 14.00 6.01 ~8.00 4.0 ~ 28.0 60 90
10 5.01 ~ 14.00 8.01 ~ 10.00 5.0 ~ 35.0 80 120
12 6.01 ~ 14.00 10.01 ~ 12.00 6.0 ~ 36.0 80 120
16 8.01 ~ 14.00 12.01 ~ 16.00 8.0 ~ 48.0 100 -


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material Carburo Particulado Ultrafino

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico