(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de ram

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de ram

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de ram: Imagen relacionada

Número de Parte
LS-SBEM3-[0.3-1.5/0.01]-[0.5-15/0.5]
LS-SBEM4-[1.51-2/0.01]-[0.5-20/0.5]
LS-SBEM6-[2.01-3/0.01]-[3-24/0.5]
LS-SBEM8-[3.01-4/0.01]-[4-28/0.5]
LS-SBEM10-[4.01-5/0.01]-[5-35/0.5]
LS-SBEM12-[5.01-6/0.01]-[6-36/0.5]
SBEM3-[0.3-1.5/0.01]-[0.5-15/0.5]
SBEM4-[1.51-2/0.01]-[0.5-20/0.5]
SBEM6-[2.01-3/0.01]-[3-24/0.5]
SBEM8-[3.01-4/0.01]-[4-28/0.5]
SBEM10-[4.01-5/0.01]-[5-35/0.5]
SBEM12-[5.01-6/0.01]-[6-36/0.5]
SBEM16-[6.01-8/0.01]-[8-48/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Consejo (R)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

3600.5 ~ 150.3 ~ 1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

4800.5 ~ 201.51 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

6903 ~ 242.01 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

8904 ~ 283.01 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

101205 ~ 354.01 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

121206 ~ 365.01 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

3400.5 ~ 150.3 ~ 1.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

4500.5 ~ 201.51 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

6603 ~ 242.01 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

8604 ~ 283.01 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10805 ~ 354.01 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

12806 ~ 365.01 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

161008 ~ 486.01 ~ 8
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de caña d
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Consejo (R)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de bola de hoja recta de carburo, 2 flautas, bola de ram: Imagen relacionada

[ ! ]Incluso si se especifican dimensiones dentro del rango especifico, dependiendo de la combinación de cada dimensión, algunos productos pueden ser incapaces de ser fabricados.

MNúmero de odel   Propina
R
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud de la flauta

Designación de incremento de 0.5 mm
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
SBEM LS-SBEM
SBEM

LS-SBEM
(Caña larga)
3 0.30 ~ 0.50 0.5 ~ 1.0 R x 2 40 60
0.51 ~ 0.75 0.5 ~ 5.0 40 60
0.76 ~ 1.00 0.5 ~ 10.0 40 60
1.01 ~ 1.50 0.5 ~ 15.0 40 60
4 1.51 ~ 2.00 0.5 ~ 20.0 50 80
6 2.01 ~ 3.00 3.0 ~ 24.0 60 90
8 3.01 ~ 4.00 4.0 ~ 28.0 60 90
10 4.01 ~ 5.00 5.0 ~ 35.0 80 120
12 5.01 ~ 6.00 6.0 ~ 36.0 80 120
16 6.01 ~ 8.00 8.0 ~ 48.0 100 -


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material Carburo Particulado Ultrafino Diámetro exterior D(mm) R x 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico