(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortador de avellanado de perno de cabeza hexagonal de acero de alta velocidad

Cortador de avellanado de perno de cabeza hexagonal de acero de alta velocidad

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Un elemento básico para el mecanizado de avellanado (valor C)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Cortador de avellanado de perno de cabeza hexagonal de acero de alta velocidad: imagen relacionada
Número de Parte
CTB-M3
CTB-M4
CTB-M5
CTB-M6
CTB-M8
CTB-M10
CTB-M12
CTB-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro de la guía
(mm)
Tolerancia de diámetro de guía
(mm)
Longitud de guía ℓ
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Tolerancia de OD
(mm)
Número de flautas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M36.5713.4-0.020 ~ -0.03846.5+0.078 ~ +0.0423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M48714.5-0.020 ~ -0.03858+0.078 ~ +0.0423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M59.5805.5-0.020 ~ -0.0385.59.5+0.078 ~ +0.0423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M611806.6-0.025 ~ -0.0476.511+0.093 ~ +0.0503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M812.51009-0.025 ~ -0.047914+0.093 ~ +0.0503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1012.510011-0.032 ~ -0.0591017.5+0.103 ~ +0.0603
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1212.510014-0.032 ~ -0.0591220+0.125 ~ +0.0733
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M16MT319018-0.032 ~ -0.0591626+0.140 ~ +0.0884

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Cortador de avellanado de perno de cabeza hexagonal de acero de alta velocidad: imagen relacionada

Número de modelo
CTB
No.Diámetro de la guía
d1e8
Longitud de la guía
Diámetro de flauta
DZ9
Número de flautasLongitud total
L
Diámetro del vástago
d
M33.4-0.020
-0.038
46.5+0.078
+0.042
3716.5
M44.558718
M55.55.59.5809.5
M66.6-0.025
-0.047
6.511+0.093
+0.050
8011
M8991410012.5
M1011-0.032
-0.059
1017.5+0.103
+0.060
10012.5
M12141220+0.125
+0.073
10012.5
M16181626+0.140
+0.088
4190MT3
[ ! ]Tiene un diseño de herramienta óptimo para el avellanado de los pernos de cabeza hexagonal JISB1176.

Información básica

Material Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico