(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acero de alta velocidad 0.01 mm Diámetro exterior de la unidad Fresa de extremo designada, 2 flautas / regular (Números de pieza)

Acero de alta velocidad 0.01 mm Diámetro exterior de la unidad Fresa de extremo designada, 2 flautas / regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Se puede seleccionar libremente en incrementos de 0,01 mm a la vez que es asequible

  • Sin recubrimiento
  • 2 flautas
  • R (regular)

Fresa de acero de alta velocidad de 0.01 mm de diámetro exterior designada, 2 flautas / regular: imagen relacionada

Número de Parte
DEM2R3-[2.7-2.99/0.01]
DEM2R3.5-[3.15-3.5/0.01]
DEM2R4-[3.6-3.99/0.01]
DEM2R4.5-[4.05-4.49/0.01]
DEM2R5-[4.51-4.99/0.01]
DEM2R5.5-[5.01-5.49/0.01]
DEM2R6-[5.51-5.99/0.01]
DEM2R6.5-[6.01-6.49/0.01]
DEM2R7-[6.51-6.99/0.01]
DEM2R7.5-[7.01-7.49/0.01]
DEM2R8-[7.51-7.99/0.01]
DEM2R8.5-[8.01-8.49/0.01]
DEM2R9-[8.51-8.99/0.01]
DEM2R9.5-[9.01-9.49/0.01]
DEM2R10-[9.51-9.99/0.01]
DEM2R11-[10.01-10.99/0.01]
DEM2R12-[11.01-11.99/0.01]
DEM2R13-[12.01-12.99/0.01]
DEM2R14-[13.01-13.99/0.01]
DEM2R15-[14.01-14.99/0.01]
DEM2R16-[15.01-15.99/0.01]
DEM2R18-[17.01-17.99/0.01]
DEM2R19-[18.01-18.99/0.01]
DEM2R20-[19.01-19.99/0.01]
DEM2R25-[24.01-24.99/0.01]
V-DEM2R3-[2.7-2.99/0.01]
V-DEM2R3.5-[3.15-3.49/0.01]
V-DEM2R4-[3.6-3.99/0.01]
V-DEM2R4.5-[4.05-4.49/0.01]
V-DEM2R5-[4.51-4.99/0.01]
V-DEM2R5.5-[5.01-5.49/0.01]
V-DEM2R6-[5.51-5.99/0.01]
V-DEM2R6.5-[6.01-6.49/0.01]
V-DEM2R7-[6.51-6.99/0.01]
V-DEM2R7.5-[7.01-7.49/0.01]
V-DEM2R8-[7.51-7.99/0.01]
V-DEM2R8.5-[8.01-8.49/0.01]
V-DEM2R9-[8.51-8.99/0.01]
V-DEM2R9.5-[9.01-9.49/0.01]
V-DEM2R10-[9.51-9.99/0.01]
V-DEM2R11-[10.01-10.99/0.01]
V-DEM2R12-[11.01-11.99/0.01]
V-DEM2R13-[12.01-12.99/0.01]
V-DEM2R14-[13.01-13.99/0.01]
V-DEM2R15-[14.01-14.99/0.01]
V-DEM2R16-[15.01-15.99/0.01]
V-DEM2R18-[17.01-17.99/0.01]
V-DEM2R19-[18.01-18.99/0.01]
V-DEM2R20-[19.01-19.99/0.01]
V-DEM2R25-[24.01-24.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Revestimiento Longitud total (L)
(mm)
No. Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.7 ~ 2.99106Sin recubrimiento50315°
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.15 ~ 3.5128Sin recubrimiento603.515°
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.6 ~ 3.99128Sin recubrimiento60415°
1 Pieza(s)

10 Días o más

4.05 ~ 4.49158Sin recubrimiento604.515°
1 Pieza(s)

10 Días o más

4.51 ~ 4.99158Sin recubrimiento60515°
1 Pieza(s)

10 Días o más

5.01 ~ 5.49158Sin recubrimiento605.515°
1 Pieza(s)

10 Días o más

5.51 ~ 5.99158Sin recubrimiento60615°
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.01 ~ 6.492010Sin recubrimiento606.515°
1 Pieza(s)

10 Días o más

6.51 ~ 6.992010Sin recubrimiento60715°
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.01 ~ 7.492010Sin recubrimiento607.515°
1 Pieza(s)

10 Días o más

7.51 ~ 7.992010Sin recubrimiento60815°
1 Pieza(s)

10 Días o más

8.01 ~ 8.492510Sin recubrimiento708.515°
1 Pieza(s)

10 Días o más

8.51 ~ 8.992510Sin recubrimiento70915°
1 Pieza(s)

10 Días o más

9.01 ~ 9.492510Sin recubrimiento709.515°
1 Pieza(s)

10 Días o más

9.51 ~ 9.992510Sin recubrimiento7010-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10.01 ~ 10.993012Sin recubrimiento801115°
1 Pieza(s)

10 Días o más

11.01 ~ 11.993012Sin recubrimiento8012-
1 Pieza(s)

10 Días o más

12.01 ~ 12.993512Sin recubrimiento8513-
1 Pieza(s)

10 Días o más

13.01 ~ 13.993516Sin recubrimiento901415°
1 Pieza(s)

10 Días o más

14.01 ~ 14.994016Sin recubrimiento951515°
1 Pieza(s)

10 Días o más

15.01 ~ 15.994016Sin recubrimiento9516-
1 Pieza(s)

10 Días o más

17.01 ~ 17.994016Sin recubrimiento9518-
1 Pieza(s)

10 Días o más

18.01 ~ 18.994520Sin recubrimiento1101915°
1 Pieza(s)

10 Días o más

19.01 ~ 19.994520Sin recubrimiento11020-
1 Pieza(s)

10 Días o más

24.01 ~ 24.996025Sin recubrimiento13025-
1 Pieza(s)

16 Días o más

2.7 ~ 2.99106TiCN50315°
1 Pieza(s)

16 Días o más

3.15 ~ 3.49128TiCN603.515°
1 Pieza(s)

16 Días o más

3.6 ~ 3.99128TiCN60415°
1 Pieza(s)

16 Días o más

4.05 ~ 4.49158TiCN604.515°
1 Pieza(s)

16 Días o más

4.51 ~ 4.99158TiCN60515°
1 Pieza(s)

16 Días o más

5.01 ~ 5.49158TiCN605.515°
1 Pieza(s)

16 Días o más

5.51 ~ 5.99158TiCN60615°
1 Pieza(s)

16 Días o más

6.01 ~ 6.492010TiCN606.515°
1 Pieza(s)

16 Días o más

6.51 ~ 6.992010TiCN60715°
1 Pieza(s)

16 Días o más

7.01 ~ 7.492010TiCN607.515°
1 Pieza(s)

16 Días o más

7.51 ~ 7.992010TiCN60815°
1 Pieza(s)

16 Días o más

8.01 ~ 8.492510TiCN708.515°
1 Pieza(s)

16 Días o más

8.51 ~ 8.992510TiCN70915°
1 Pieza(s)

16 Días o más

9.01 ~ 9.492510TiCN709.515°
1 Pieza(s)

16 Días o más

9.51 ~ 9.992510TiCN7010-
1 Pieza(s)

16 Días o más

10.01 ~ 10.993012TiCN801115°
1 Pieza(s)

16 Días o más

11.01 ~ 11.993012TiCN8012-
1 Pieza(s)

16 Días o más

12.01 ~ 12.993512TiCN8513-
1 Pieza(s)

16 Días o más

13.01 ~ 13.993516TiCN901415°
1 Pieza(s)

16 Días o más

14.01 ~ 14.994016TiCN951515°
1 Pieza(s)

16 Días o más

15.01 ~ 15.994016TiCN9516-
1 Pieza(s)

16 Días o más

17.01 ~ 17.994016TiCN9518-
1 Pieza(s)

16 Días o más

18.01 ~ 18.994520TiCN1101915°
1 Pieza(s)

16 Días o más

19.01 ~ 19.994520TiCN11020-
1 Pieza(s)

16 Días o más

24.01 ~ 24.996025TiCN13025-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de acero de alta velocidad de 0.01 mm de diámetro exterior designada, 2 flautas / regular: imagen relacionada

MNúmero de odel   Diámetro externo
D
Designación de incremento de 0.01 mm
Longitud de la flauta
Ángulo bajo el cuello
θ
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
No.
DEM2R
(Tipo no recubierto)

V-DEM2R
(Tipo de revestimiento de TiCN)
3 2.70 ~2.99 10 15° 50 6
3.5 3.15 ~3.49 12 15° 60 8
4 3.60 ~3.99 12 15° 60 8
4.5 4.05 ~4.49 15 15° 60 8
5 4.51 ~4.99 15 15° 60 8
5.5 5.01 ~5.49 15 15° 60 8
6 5.51 ~5.99 15 15° 60 8
6.5 6.01 ~6.49 20 15° 60 10
7 6.51 ~6.99 20 15° 60 10
7.5 7.01 ~7.49 20 15° 60 10
8 7.51 ~7.99 20 15° 60 10
8.5 8.01 ~8.49 25 15° 70 10
9 8.51 ~8.99 25 15° 70 10
9.5 9.01 ~9.49 25 15° 70 10
10 9.51 ~9.99 25 70 10
11 10.01 ~ 10.99 30 15° 80 12
12 11.01 ~ 11.99 30 80 12
13 12.01 ~ 12.99 35 85 12
14 13.01 ~ 13.99 35 15° 90 16
15 14.01 ~ 14.99 40 15° 95 16
16 15.01 ~ 15.99 40 95 16
18 17.01 ~ 17.99 40 95 16
19 18.01 ~ 18.99 45 15° 110 20
20 19.01 ~ 19.99 45 110 20
25 24.01 ~ 24.99 60 130 25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.03

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico