(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo de alivio de cuchilla de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo regular

Fresa de extremo de alivio de cuchilla de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Una fresa de extremo tipo cuchilla que no se ve afectada por la interferencia de herramientas

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo de alivio de cuchilla de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo regular: imagen relacionada

Número de Parte
TSEM4R8-[3-8/0.1]-[5-30/0.1]-[4-7/0.1]
TSEM4R10-[3-8/0.1]-[5-36/0.1]-[5-9/0.1]
TSEM4R12-[3-10/0.1]-[5-42/0.1]-[6-11/0.1]
TSEM4R14-[3-10/0.1]-[5-42/0.1]-[7-13/0.1]
TSEM4R16-[3-12/0.1]-[5-50/0.1]-[8-15/0.1]
TSEM4R18-[3-12/0.1]-[5-50/0.1]-[9-17/0.1]
TSEM4R20-[3-12/0.1]-[5-58/0.1]-[10-19/0.1]
TSEM4R22-[3-12/0.1]-[5-58/0.1]-[11-21/0.1]
TSEM4R25-[3-15/0.1]-[5-70/0.1]-[12-24/0.1]
V-TSEM4R8-[3-8/0.1]-[5-30/0.1]-[4-7/0.1]
V-TSEM4R10-[3-8/0.1]-[5-36/0.1]-[5-9/0.1]
V-TSEM4R12-[3-10/0.1]-[5-42/0.1]-[6-11/0.1]
V-TSEM4R14-[3-10/0.1]-[5-42/0.1]-[7-13/0.1]
V-TSEM4R16-[3-12/0.1]-[5-50/0.1]-[8-15/0.1]
V-TSEM4R18-[3-12/0.1]-[5-50/0.1]-[9-17/0.1]
V-TSEM4R20-[3-12/0.1]-[5-58/0.1]-[10-19/0.1]
V-TSEM4R22-[3-12/0.1]-[5-58/0.1]-[11-21/0.1]
V-TSEM4R25-[3-15/0.1]-[5-70/0.1]-[12-24/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Revestimiento Longitud total (L)
(mm)
Ancho de flauta (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello (d1)
(mm)
Longitud del cuello (ℓ2)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

810Sin recubrimiento783 ~ 84 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Sin recubrimiento843 ~ 85 ~ 95 ~ 36
1 Pieza(s)

10 Días o más

1212Sin recubrimiento973 ~ 106 ~ 115 ~ 42
1 Pieza(s)

10 Días o más

1412Sin recubrimiento973 ~ 107 ~ 135 ~ 42
1 Pieza(s)

10 Días o más

1616Sin recubrimiento1083 ~ 128 ~ 155 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1816Sin recubrimiento1083 ~ 129 ~ 175 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

2020Sin recubrimiento1223 ~ 1210 ~ 195 ~ 58
1 Pieza(s)

10 Días o más

2220Sin recubrimiento1223 ~ 1211 ~ 215 ~ 58
1 Pieza(s)

10 Días o más

2525Sin recubrimiento1443 ~ 1512 ~ 245 ~ 70
1 Pieza(s)

16 Días o más

810TiCN783 ~ 84 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

16 Días o más

1010TiCN843 ~ 85 ~ 95 ~ 36
1 Pieza(s)

16 Días o más

1212TiCN973 ~ 106 ~ 115 ~ 42
1 Pieza(s)

16 Días o más

1412TiCN973 ~ 107 ~ 135 ~ 42
1 Pieza(s)

16 Días o más

1616TiCN1083 ~ 128 ~ 155 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

1816TiCN1083 ~ 129 ~ 175 ~ 50
1 Pieza(s)

16 Días o más

2020TiCN1223 ~ 1210 ~ 195 ~ 58
1 Pieza(s)

16 Días o más

2220TiCN1223 ~ 1211 ~ 215 ~ 58
1 Pieza(s)

16 Días o más

2525TiCN1443 ~ 1512 ~ 245 ~ 70

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de alivio de cuchilla de acero de alta velocidad, 4 flautas / modelo regular: imagen relacionada

MNúmero de odel   Ancho de flauta
1
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud del cuello
2
Designación de incremento de 0.1 mm
Diámetro del cuello
d1
Designación de incremento de 0.1 mm
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
TSEM4R
(Tipo no recubierto)

V-TSEM4R
(Tipo de revestimiento de TiCN)
8 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 30 4.0 ~ 7.0 78 10
10 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 36 5.0 ~ 9.0 84 10
12 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 6.0 ~ 11.0 97 12
14 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 7.0 ~ 13.0 97 12
16 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 50 8.0 ~ 15.0 108 16
18 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 50 9.0 ~ 17.0 108 16
20 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 58 10.0 ~ 19.0 122 20
22 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 58 11.0 ~ 21.0 122 20
25 3.0 ~ 15.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 70 12.0 ~ 24.0 144 25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ +0.03

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico