(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Hélice de 40° que es más fuerte que el tipo de 2 cuchillas, ideal para fresado lateral
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Acero General | Tratado Térmicamente | Alta Dureza | Acero | Hierro Fundido | Aluminio | Cobre | Grafito | Resina | |||
~40HRC | ~40HRC | ~45HRC | ~55HRC | ~60HRC | ~65HRC | ~35HRC | |||||
○ |
|
|
| ○ | ○ | ○ |
|
○ = Adecuado
Número de Parte |
---|
EM4R3 |
EM4R4 |
EM4R5 |
EM4R6 |
EM4R7 |
EM4R8 |
EM4R9 |
EM4R10 |
EM4R11 |
EM4R12 |
EM4R13 |
EM4R14 |
EM4R15 |
EM4R16 |
EM4R18 |
EM4R19 |
EM4R20 |
EM4R21 |
EM4R22 |
EM4R23 |
EM4R25 |
EM4R30 |
Cargando…
Número de modelo
EM4R
Diámetro externo D | Longitud de la flauta ℓ | Longitud total L | Ángulo bajo el cuello θ | Diámetro del vástago d |
3 | 12 | 55 | 15° | 6 |
4 | 15 | 57 | 15° | 6 |
5 | 19 | 63 | 15° | 6 |
6 | 19 | 63 | — | 6 |
7 | 28 | 78 | 15° | 10 |
8 | 28 | 78 | 15° | 10 |
9 | 34 | 84 | 15° | 10 |
10 | 34 | 84 | — | 10 |
11 | 40 | 97 | 15° | 12 |
12 | 40 | 97 | — | 12 |
13 | 40 | 97 | — | 12 |
14 | 40 | 97 | — | 12 |
15 | 48 | 108 | 15° | 16 |
16 | 48 | 108 | — | 16 |
18 | 48 | 108 | — | 16 |
19 | 56 | 122 | 15° | 20 |
20 | 56 | 122 | — | 20 |
21 | 56 | 122 | — | 20 |
22 | 56 | 122 | — | 20 |
23 | 68 | 144 | 15° | 25 |
25 | 68 | 144 | — | 25 |
30 | 68 | 144 | — | 25 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
Material de trabajo | Acero general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Tipo de flauta | Cuadrado | Número de flautas(hoja) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material de herramienta | Acero cobalto de alta velocidad | Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado | Revestimiento | Sin recubrimiento |
Ángulo de hélice (θ) | Hélice estándar (30 a 40 °) | Disponibilidad de la cuchilla base | Incluido | Tolerancia(mm) | 0 ~ +0.03 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente