(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de punta cuadrada de acero de alta velocidad, 4 flautas, modelo corto / sin recubrimiento

Fresa de punta cuadrada de acero de alta velocidad, 4 flautas, modelo corto / sin recubrimiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La hélice de 40 ° que es más fuerte que el tipo de 2 cuchillas es ideal para fresado lateral

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de punta cuadrada de acero de alta velocidad, 4 flautas, modelo corto / sin recubrimiento: imagen relacionada

Número de Parte
EM4S3
EM4S3.5
EM4S4
EM4S4.5
EM4S5
EM4S5.5
EM4S6
EM4S6.5
EM4S7
EM4S7.5
EM4S8
EM4S8.5
EM4S9
EM4S9.5
EM4S10
EM4S11
EM4S12
EM4S13
EM4S14
EM4S15
EM4S16
EM4S18
EM4S19
EM4S20
EM4S21
EM4S22
EM4S23
EM4S25
EM4S26
EM4S28
EM4S30
EM4S32
EM4S35
EM4S38
EM4S40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3865215°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51165515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41165515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51365715°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51365715°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51365715°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613657-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.516106615°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

716106615°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.519106915°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819106915°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.519106915°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

919106915°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.522107215°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221072-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1122127915°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12261283-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13261283-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14261283-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15261283-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16321692-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18321692-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19382010415°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820104-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

213820104-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223820104-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23452512115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254525121-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264525121-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285525125-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305525125-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

326032145-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

356032145-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386532150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406532150-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de punta cuadrada de acero de alta velocidad, 4 flautas, modelo corto / sin recubrimiento: imagen relacionada

Número de modelo
EM4S

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
3 8 52 15° 6
3.5 11 55 15° 6
4 11 55 15° 6
4.5 13 57 15° 6
5 13 57 15° 6
5.5 13 57 15° 6
6 13 57 6
6.5 16 66 15° 10
7 16 66 15° 10
7.5 19 69 15° 10
8 19 69 15° 10
8.5 19 69 15° 10
9 19 69 15° 10
9.5 22 72 15° 10
10 22 72 10
11 22 79 15° 12
12 26 83 12
13 26 83 12
14 26 83 12
15 26 83 12
16 32 92 16
18 32 92 16
19 38 104 15° 20
20 38 104 20
21 38 104 20
22 38 104 20
23 45 121 15° 25
25 45 121 25
26 45 121 25
28 55 125 25
30 55 125 25
32 60 145 32
35 60 145 32
38 65 150 32
40 65 150 32


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ +0.03

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico