(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El tipo de 2 cuchillas sin recubrimiento está disponible desde ø1 hasta ø50
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Número de modelo
EM2S
Diámetro externo D |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Ángulo bajo el cuello θ |
Diámetro del vástago d |
1 | 2.5 | 45 | 15° | 6 |
1.5 | 4 | 45 | 15° | 6 |
2 | 5 | 50 | 15° | 6 |
2.5 | 6 | 50 | 15° | 6 |
3 | 8 | 50 | 15° | 6 |
3.5 | 8 | 60 | 15° | 8 |
4 | 8 | 60 | 15° | 8 |
4.5 | 10 | 60 | 15° | 8 |
5 | 10 | 60 | 15° | 8 |
5.5 | 12 | 60 | 15° | 8 |
6 | 12 | 60 | 15° | 8 |
6.5 | 14 | 60 | 15° | 10 |
7 | 14 | 60 | 15° | 10 |
7.5 | 14 | 60 | 15° | 10 |
8 | 14 | 60 | 15° | 10 |
8.5 | 18 | 70 | 15° | 10 |
9 | 18 | 70 | 15° | 10 |
9.5 | 18 | 70 | 15° | 10 |
10 | 18 | 70 | — | 10 |
11 | 22 | 80 | 15° | 12 |
12 | 22 | 80 | — | 12 |
13 | 26 | 85 | — | 12 |
14 | 26 | 90 | 15° | 16 |
15 | 30 | 95 | 15° | 16 |
16 | 30 | 95 | — | 16 |
18 | 34 | 95 | — | 16 |
19 | 38 | 110 | 15° | 20 |
20 | 38 | 110 | — | 20 |
21 | 45 | 110 | — | 20 |
22 | 45 | 110 | — | 20 |
23 | 50 | 120 | 15° | 25 |
25 | 50 | 120 | — | 25 |
26 | 50 | 120 | — | 25 |
28 | 55 | 125 | — | 25 |
30 | 55 | 125 | — | 25 |
32 | 60 | 145 | — | 32 |
35 | 60 | 145 | — | 32 |
38 | 65 | 150 | — | 32 |
40 | 65 | 150 | — | 32 |
45 | 70 | 160 | — | 42 |
50 | 75 | 165 | — | 42 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
Material de trabajo | Acero general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Tipo de flauta | Cuadrado | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material de herramienta | Acero cobalto de alta velocidad | Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado | Revestimiento | Sin recubrimiento |
Ángulo de hélice (θ) | Hélice estándar (30 a 40 °) | Disponibilidad de la cuchilla base | Incluido | Tolerancia(mm) | 0 ~ -0.03 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente