(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de punta cuadrada de acero de alta velocidad en polvo, modelo de 2 flautas / regular / sin recubrimiento

Fresa de punta cuadrada de acero de alta velocidad en polvo, modelo de 2 flautas / regular / sin recubrimiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una línea de acero sin recubrimiento de alta velocidad en polvo de corto a largo

  • Sin recubrimiento
  • 2 flautas
  • R (regular)

Fresa de punta cuadrada de acero de alta velocidad en polvo, 2 flautas / Regular / sin recubrimiento Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
PM-EM2R1
PM-EM2R1.5
PM-EM2R2
PM-EM2R2.5
PM-EM2R3
PM-EM2R3.5
PM-EM2R4
PM-EM2R4.5
PM-EM2R5
PM-EM2R5.5
PM-EM2R6
PM-EM2R6.5
PM-EM2R7
PM-EM2R7.5
PM-EM2R8
PM-EM2R8.5
PM-EM2R9
PM-EM2R9.5
PM-EM2R10
PM-EM2R11
PM-EM2R12
PM-EM2R13
PM-EM2R14
PM-EM2R15
PM-EM2R16
PM-EM2R18
PM-EM2R19
PM-EM2R20
PM-EM2R22
PM-EM2R25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.564515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5564515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2765015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5865015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31065015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51266015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41266015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615660-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.52086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.525107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

925107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.525107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251070-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1130128015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301280-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13351285-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435169015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1540169515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16401695-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18401695-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19452011015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204520110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

225620122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256025130-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de punta cuadrada de acero de alta velocidad en polvo, 2 flautas / Regular / sin recubrimiento Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo
PM-EM2R

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
1 3.5 45

15°

6
1.5 5 45

15°

6
2 7 50

15°

6
2.5 8 50

15°

6
3 10 50

15°

6
3.5 12 60

15°

6
4 12 60

15°

6
4.5 15 60

15°

6
5 15 60

15°

6
5.5 15 60

15°

6
6 15 60 6
6.5 20 60

15°

8
7 20 60

15°

8
7.5 20 60

15°

8
8 20 60 8
8.5 25 70

15°

10
9 25 70

15°

10
9.5 25 70

15°

10
10 25 70 10
11 30 80

15°

12
12 30 80 12
13 35 85 12
14 35 90

15°

16
15 40 95

15°

16
16 40 95 16
18 40 95 16
19 45 110

15°

20

20

45 110 20
22 56 122 20
25 60 130 25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico