(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La durabilidad se ha mejorado notablemente con la resistencia al calor superior y la dureza de la película del recubrimiento AS sobre los productos convencionales.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Número de modelo
AS-EM4L
Diámetro externo D |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Ángulo bajo el cuello θ |
Diámetro del vástago d |
3 |
15 |
60 |
15° |
6 |
4 |
20 |
60 |
15° |
8 |
5 |
25 |
60 |
15° |
8 |
6 |
25 |
60 |
15° |
8 |
7 |
35 |
75 |
15° |
10 |
8 |
35 |
75 |
15° |
10 |
9 |
45 |
90 |
15° |
10 |
10 |
45 |
90 |
— |
10 |
11 |
55 |
105 |
15° |
12 |
12 |
55 |
105 |
— |
12 |
13 |
55 |
105 |
— |
12 |
14 |
55 |
110 |
15° |
16 |
15 |
65 |
120 |
15° |
16 |
16 |
65 |
120 |
— |
16 |
18 |
65 |
120 |
— |
16 |
19 |
75 |
140 |
15° |
20 |
20 |
75 |
140 |
— |
20 |
21 |
75 |
140 |
— |
20 |
22 |
75 |
140 |
— |
20 |
23 |
90 |
160 |
15° |
25 |
25 |
90 |
160 |
— |
25 |
26 |
90 |
160 |
— |
25 |
28 |
90 |
160 |
— |
25 |
30 |
90 |
160 |
— |
25 |
32 |
95 |
180 |
— |
32 |
35 |
100 |
185 |
— |
32 |
38 |
105 |
190 |
— |
32 |
40 |
110 |
195 |
— |
32 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Tipo de flauta | Cuadrado | Número de flautas(hoja) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material de herramienta | Acero cobalto de alta velocidad | Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado | Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) |
Ángulo de hélice (θ) | Hélice estándar (30 a 40 °) | Disponibilidad de la cuchilla base | Incluido | Tolerancia(mm) | 0 ~ +0.03 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente