(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo cuadrado de acero revestido de alta velocidad AS, 2 flautas / largo

Molino de extremo cuadrado de acero revestido de alta velocidad AS, 2 flautas / largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Recubrimiento AS que proporciona una eficiencia de procesamiento mejorada en el molino de acero de alta velocidad

  • AS
  • 2 flautas
  • L (largo)

Molino de extremo cuadrado de acero revestido de alta velocidad AS, 2 flautas / largo: imagen relacionada

Número de Parte
AS-EM2L3
AS-EM2L4
AS-EM2L5
AS-EM2L6
AS-EM2L7
AS-EM2L8
AS-EM2L9
AS-EM2L10
AS-EM2L11
AS-EM2L12
AS-EM2L13
AS-EM2L14
AS-EM2L15
AS-EM2L16
AS-EM2L18
AS-EM2L19
AS-EM2L20
AS-EM2L21
AS-EM2L22
AS-EM2L23
AS-EM2L25
AS-EM2L26
AS-EM2L28
AS-EM2L30
AS-EM2L32
AS-EM2L35
AS-EM2L38
AS-EM2L40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52586015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62586015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735107515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835107515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

945109015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451090-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11551210515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125512105-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135512105-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14551611015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15651612015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166516120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186516120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19752014015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207520140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

217520140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

227520140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23902516015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

259025160-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

269025160-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

289025160-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

309025160-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

329532180-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3510032185-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3810532190-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4011032195-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de acero revestido de alta velocidad AS, 2 flautas / largo: imagen relacionada

Número de modelo
AS-EM2L

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
3 15 60

15°

6
4 20 60

15°

8
5 25 60

15°

8
6 25 60

15°

8
7 35 75

15°

10
8 35 75

15°

10
9 45 90

15°

10
10 45 90 10
11 55 105

15°

12
12 55 105 12
13 55 105 12
14 55 110

15°

16
15 65 120

15°

16
16 65 120 16
18 65 120 16
19 75 140

15°

20
20 75 140 20
21 75 140 20
22 75 140 20
23 90 160

15°

25
25 90 160 25
26 90 160 25
28 90 160 25
30 90 160 25
32 95 180 32
35 100 185 32
38 105 190 32
40 110 195 32


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.03

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico