(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de acero revestido de alta velocidad AS, 2 flautas, corta

Fresa de extremo cuadrado de acero revestido de alta velocidad AS, 2 flautas, corta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Recubrimiento AS que proporciona una eficiencia de procesamiento mejorada en el molino de acero de alta velocidad

  • AS
  • 2 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo cuadrado de acero revestido de alta velocidad AS, 2 flautas, corto: Imagen relacionada

Número de Parte
AS-EM2S1
AS-EM2S1.5
AS-EM2S2
AS-EM2S2.5
AS-EM2S3
AS-EM2S3.5
AS-EM2S4
AS-EM2S4.5
AS-EM2S5
AS-EM2S5.5
AS-EM2S6
AS-EM2S6.5
AS-EM2S7
AS-EM2S7.5
AS-EM2S8
AS-EM2S8.5
AS-EM2S9
AS-EM2S9.5
AS-EM2S10
AS-EM2S11
AS-EM2S12
AS-EM2S13
AS-EM2S14
AS-EM2S15
AS-EM2S16
AS-EM2S18
AS-EM2S19
AS-EM2S20
AS-EM2S21
AS-EM2S22
AS-EM2S23
AS-EM2S25
AS-EM2S26
AS-EM2S28
AS-EM2S30
AS-EM2S32
AS-EM2S35
AS-EM2S38
AS-EM2S40
AS-EM2S45
AS-EM2S50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.564515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5464515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2565015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5665015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3865015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5886015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4886015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51286015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61286015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.514106015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

714106015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.514106015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

814106015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.518107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

918107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.518107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10181070-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1122128015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12221280-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13261285-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1426169015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1530169515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16301695-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18341695-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19382011015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

214520110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224520110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23502512015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255025120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

265025120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285525125-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305525125-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

326032145-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

356032145-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386532150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406532150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

457042160-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

507542165-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado de acero revestido de alta velocidad AS, 2 flautas, corto: Imagen relacionada

Número de modelo
AS-EM2S

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
1 2.5 45 15° 6
1.5 4 45 15° 6
2 5 50 15° 6
2.5 6 50 15° 6
3 8 50 15° 6
3.5 8 60 15° 8
4 8 60 15° 8
4.5 10 60 15° 8
5 10 60 15° 8
5.5 12 60 15° 8
6 12 60 15° 8
6.5 14 60 15° 10
7 14 60 15° 10
7.5 14 60 15° 10
8 14 60 15° 10
8.5 18 70 15° 10
9 18 70 15° 10
9.5 18 70 15° 10
10 18 70 10
11 22 80 15° 12
12 22 80 12
13 26 85 12
14 26 90 15° 16
15 30 95 15° 16
16 30 95 16
18 34 95 16
19 38 110 15° 20
20 38 110 20
21 45 110 20
22 45 110 20
23 50 120 15° 25
25 50 120 25
26 50 120 25
28 55 125 25
30 55 125 25
32 60 145 32
35 60 145 32
38 65 150 32
40 65 150 32
45 70 160 42
50 75 165 42


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona)
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.03

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico