(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 4 flautas, corta

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 4 flautas, corta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

HSS en polvo con alta durabilidad está disponible a un precio más económico que el precio de mercado de cobalto HSS [Valor C]

  • TiCN
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de punta cuadrada de acero de alta velocidad, con recubrimiento de TiCN, 4 flautas, corta: Imagen relacionada

Número de Parte
VPM-EM4S3
VPM-EM4S3.5
VPM-EM4S4
VPM-EM4S4.5
VPM-EM4S5
VPM-EM4S5.5
VPM-EM4S6
VPM-EM4S6.5
VPM-EM4S7
VPM-EM4S7.5
VPM-EM4S8
VPM-EM4S8.5
VPM-EM4S9
VPM-EM4S9.5
VPM-EM4S10
VPM-EM4S11
VPM-EM4S12
VPM-EM4S13
VPM-EM4S14
VPM-EM4S15
VPM-EM4S16
VPM-EM4S18
VPM-EM4S19
VPM-EM4S20
VPM-EM4S21
VPM-EM4S22
VPM-EM4S23
VPM-EM4S25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3865215°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51165515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41165515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51365715°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51365715°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51365715°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613657-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.516106615°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

716106615°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.519106915°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819106915°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.519106915°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

919106915°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.522107215°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221072-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1122127915°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12261283-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13261283-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14261283-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15261283-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16321692-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18321692-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19382010415°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820104-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

213820104-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223820104-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23452512115°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254525121-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de punta cuadrada de acero de alta velocidad, con recubrimiento de TiCN, 4 flautas, corta: Imagen relacionada

Número de modelo
VPM-EM4S

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
3 8 52 15° 6
3.5 11 55 15° 6
4 11 55 15° 6
4.5 13 57 15° 6
5 13 57 15° 6
5.5 13 57 15° 6
6 13 57 6
6.5 16 66 15° 10
7 16 66 15° 10
7.5 19 69 15° 10
8 19 69 15° 10
8.5 19 69 15° 10
9 19 69 15° 10
9.5 22 72 15° 10
10 22 72 10
11 22 79 15° 12
12 26 83 12
13 26 83 12
14 26 83 12
15 26 83 12
16 32 92 16
18 32 92 16
19 38 104 15° 20
20 38 104 20
21 38 104 20
22 38 104 20
23 45 121 15° 25
25 45 121 25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento TiCN
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico