(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento de TiCN, 2 flautas, regular

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento de TiCN, 2 flautas, regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Increíbles precios inmejorables.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa cuadrada de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento TiCN, 2 flautas, regular, consulte las secciones siguientes:

  • TiCN
  • 2 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento de TiCN, 2 flautas, regular: imagen relacionada

Número de Parte
VPM-EM2R1
VPM-EM2R1.5
VPM-EM2R2
VPM-EM2R2.5
VPM-EM2R3
VPM-EM2R3.5
VPM-EM2R4
VPM-EM2R4.5
VPM-EM2R5
VPM-EM2R5.5
VPM-EM2R6
VPM-EM2R6.5
VPM-EM2R7
VPM-EM2R7.5
VPM-EM2R8
VPM-EM2R8.5
VPM-EM2R9
VPM-EM2R9.5
VPM-EM2R10
VPM-EM2R11
VPM-EM2R12
VPM-EM2R13
VPM-EM2R14
VPM-EM2R15
VPM-EM2R16
VPM-EM2R18
VPM-EM2R19
VPM-EM2R20
VPM-EM2R22
VPM-EM2R25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.564515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5564515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2765015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5865015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31065015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51266015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41266015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51566015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615660-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.52086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.525107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

925107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.525107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251070-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1130128015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301280-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13351285-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435169015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1540169515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16401695-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18401695-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19452011015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204520110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

225620122-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256025130-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento de TiCN, 2 flautas, regular: imagen relacionada

Número de modelo
VPM-EM2R

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
1 3.5 45 15° 6
1.5 5 45 15° 6
2 7 50 15° 6
2.5 8 50 15° 6
3 10 50 15° 6
3.5 12 60 15° 6
4 12 60 15° 6
4.5 15 60 15° 6
5 15 60 15° 6
5.5 15 60 15° 6
6 15 60 6
6.5 20 60 15° 8
7 20 60 15° 8
7.5 20 60 15° 8
8 20 60 8
8.5 25 70 15° 10
9 25 70 15° 10
9.5 25 70 15° 10
10 25 70 10
11 30

80

15° 12
12

30

80

12
13 35

85

12
14 35

90

15° 16
15 40

95

15° 16
16 40

95

16
18 40

95

16
19 45

110

15° 20
20 45

110

20

22

56

122

20
25 60

130

25


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento TiCN
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico