(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El recubrimiento AS con excelente resistencia al desgaste logra un acabado de alta precisión incluso en procesos prolongados
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Número de modelo
ASPM-EM4S
Diámetro externo D |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Ángulo bajo el cuello θ |
Diámetro del vástago d |
3 | 8 | 52 |
15° |
6 |
3.5 | 11 | 55 |
15° |
6 |
4 | 11 | 55 |
15° |
6 |
4.5 | 13 | 57 |
15° |
6 |
5 | 13 | 57 |
15° |
6 |
5.5 | 13 | 57 |
15° |
6 |
6 | 13 | 57 | — | 6 |
6.5 | 16 | 66 |
15° |
10 |
7 | 16 | 66 |
15° |
10 |
7.5 | 19 | 69 |
15° |
10 |
8 | 19 | 69 |
15° |
10 |
8.5 | 19 | 69 |
15° |
10 |
9 | 19 | 69 |
15° |
10 |
9.5 | 22 | 72 |
15° |
10 |
10 | 22 | 72 | — | 10 |
11 | 22 | 79 |
15° |
12 |
12 | 26 | 83 | — | 12 |
13 | 26 | 83 | — | 12 |
14 | 26 | 83 | — | 12 |
15 | 26 | 83 | — | 12 |
16 | 32 | 92 | — | 16 |
18 | 32 | 92 | — | 16 |
19 | 38 | 104 |
15° |
20 |
20 | 38 | 104 | — | 20 |
21 | 38 | 104 | — | 20 |
22 | 38 | 104 | — | 20 |
23 | 45 | 121 |
15° |
25 |
25 | 45 | 121 | — | 25 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
Material de trabajo | Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Tipo de flauta | Cuadrado | Número de flautas(hoja) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material de herramienta | Acero en polvo de alta velocidad | Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado | Revestimiento | Para alta dureza (a base de silicona) |
Ángulo de hélice (θ) | Hélice estándar (30 a 40 °) | Disponibilidad de la cuchilla base | Incluido | Tolerancia(mm) | 0 ~ -0.02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente