(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, modelo regular, corte central / sin recubrimiento

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, modelo regular, corte central / sin recubrimiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una alineación de corta a larga con el ancho de paso ideal para desbaste

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • R (regular)

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, modelo regular, corte central / sin recubrimiento: imagen relacionada

Número de Parte
RFEMR6
RFEMR8
RFEMR10
RFEMR12
RFEMR14
RFEMR15
RFEMR16
RFEMR18
RFEMR20
RFEMR22
RFEMR25
RFEMR28
RFEMR30
RFEMR32
RFEMR35
RFEMR40
RFEMR45
RFEMR50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
Disponible

7 Días o más

6193Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado663--±0.060
Disponible

7 Días o más

8284Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado107815°-±0.075
Disponible

12 Días o más

10344Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1084--±0.075
Disponible

7 Días o más

12404Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1297-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

14404Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1297-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

15404Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1297-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

16484Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado16108-0.3 ~ 0.9±0.090
Disponible

7 Días o más

18484Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado16108-0.3 ~ 0.9±0.090
Disponible

7 Días o más

20564Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20122-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

22564Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20122-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

25684Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado25144-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

28685Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25144-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

30685Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25144-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

32806Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado32160-0.3 ~ 0.9±0.107
Disponible

7 Días o más

35806Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado32160-0.3 ~ 0.9±0.107
Disponible

7 Días o más

40956Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado32175-0.3 ~ 0.9±0.107
Disponible

7 Días o más

45956Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado42197-0.3 ~ 0.9±0.107
Disponible

7 Días o más

501126Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado42214-0.3 ~ 0.9±0.107

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, modelo regular, corte central / sin recubrimiento: imagen relacionada

Número de modelo
RFEMR

Exterior
Diámetro D
Flauta
Longitud ℓ
En general
Longitud L
Debajo del cuello
Ángulo θ
Caña
Diámetro d
Esquina
Biselado C
Número de
Flautas Z
6 19 63 6 3
8 28 78 15° 10 4
10 34 84 10 4
12 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
14 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
15 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
16 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
18 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
20 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
22 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
25 68 144 25 0.3 ~ 0.9 4
28 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5
30 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5
32 80 160 32 0.3 ~ 0.9 6
35 80 160 32 0.3 ~ 0.9 6
40 95 175 32 0.3 ~ 0.9 6
45 95 197 42 0.3 ~ 0.9 6
50 112 214 42 0.3 ~ 0.9 6


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico