(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, modelo corto, corte central / sin recubrimiento

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, modelo corto, corte central / sin recubrimiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una alineación de corta a larga con el ancho de paso ideal para desbaste

  • Sin recubrimiento
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, modelo corto, corte central / sin recubrimiento: imagen relacionada

Número de Parte
RFEMS5
RFEMS6
RFEMS7
RFEMS8
RFEMS9
RFEMS10
RFEMS11
RFEMS12
RFEMS13
RFEMS14
RFEMS15
RFEMS16
RFEMS17
RFEMS18
RFEMS19
RFEMS20
RFEMS22
RFEMS25
RFEMS28
RFEMS30
RFEMS32
RFEMS35
RFEMS40
RFEMS45
RFEMS50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Procesamiento de aplicaciones Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
Disponible

7 Días o más

5133Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado65715°-±0.060
Disponible

7 Días o más

6133Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado657--±0.060
Disponible

7 Días o más

7163Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106615°-±0.075
Disponible

7 Días o más

8194Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106915°-±0.075
Disponible

7 Días o más

9194Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado106915°-±0.075
Disponible

12 Días o más

10224Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1072--±0.075
Disponible

7 Días o más

11224Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado127915°0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

12264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

13264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

14264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

15264Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1283-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

16324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.090
Disponible

7 Días o más

17324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.090
Disponible

7 Días o más

18324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.090
Disponible

7 Días o más

19324Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado1692-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

20384Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20104-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

22384Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado20104-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

25454Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado25121-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

28455Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25121-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

30455Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado25121-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

32536Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado32133-0.3 ~ 0.9±0.107
Disponible

7 Días o más

35536Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado32133-0.3 ~ 0.9±0.107
Disponible

7 Días o más

40636Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado32143-0.3 ~ 0.9±0.107
Disponible

7 Días o más

45636Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado42143-0.3 ~ 0.9±0.107
Disponible

7 Días o más

50756Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado42177-0.3 ~ 0.9±0.107

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad, modelo corto, corte central / sin recubrimiento: imagen relacionada

Número de modelo
RFEMS

Exterior
Diámetro D
Flauta
Longitud ℓ
En general
Longitud L
Debajo del cuello
Ángulo θ
Caña
Diámetro d
Esquina
Biselado C
Número de
Flautas Z
5 13 57 15° 6 3
6 13 57 6 3
7 16 66 15° 10 3
8 19 69 15° 10 4
9 19 69 15° 10 4
10 22 72 10 4
11 22 79 15° 12 0.2 ~ 0.7 4
12 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
13 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
14 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
15 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
16 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
17 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
18 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
19 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
20 38 104 20 0.3 ~ 0.9 4
22 38 104 20 0.3 ~ 0.9 4
25 45 121 25 0.3 ~ 0.9 4
28 45 121 25 0.3 ~ 0.9 5
30 45 121 25 0.3 ~ 0.9 5
32 53 133 32 0.3 ~ 0.9 6
35 53 133 32 0.3 ~ 0.9 6
40 63 143 32 0.3 ~ 0.9 6
45 63 143 42 0.3 ~ 0.9 6
50 75 177 42 0.3 ~ 0.9 6


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico