(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad en polvo, vástago corto, largo, corte central / modelo sin recubrimiento

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad en polvo, vástago corto, largo, corte central / modelo sin recubrimiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

4 tipos que se pueden seleccionar desde la caña corta a la larga según la pieza de trabajo

  • Sin recubrimiento
  • 3 flautas
  • S (corto)

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad en polvo, vástago corto, largo, corte central / sin recubrimiento Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
PM-RFPLS6
PM-RFPLS8
PM-RFPLS10
PM-RFPLS12
PM-RFPLS14
PM-RFPLS15
PM-RFPLS18
PM-RFPLS20
PM-RFPLS22
PM-RFPLS28
PM-RFPLS30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6113680--±0.060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8173885--±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022310100--±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1226312110-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1426312110-0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152631612015°0.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1832316125-0.3 ~ 0.9±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038320140-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2238320140-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2845425160-0.3 ~ 0.9±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3045425160-0.3 ~ 0.9±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad en polvo, vástago corto, largo, corte central / sin recubrimiento Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo
PM-RFPLS

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
14 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
15 26 120 15° 16 0.2 ~ 0.7 3
16 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
18 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
20 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
22 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
25 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
28 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
30 45 160

25

0.3 ~ 0.9 4



Diámetro exterior D Tolerancia
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico