(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento AS, corte corto, mango largo, corte central

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento AS, corte corto, mango largo, corte central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad que logra tanto el rendimiento de mecanizado como el bajo precio

  • AS
  • 3 flautas
  • S (corto)

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento AS, corte corto, vástago largo, corte central: imagen relacionada

Número de Parte
AS-RFPLS6
AS-RFPLS8
AS-RFPLS10
AS-RFPLS12
AS-RFPLS14
AS-RFPLS16
AS-RFPLS18
AS-RFPLS20
AS-RFPLS22
AS-RFPLS25
AS-RFPLS30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6113680-±0.060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8173885-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022310100-±0.075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12263121100.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14263121100.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16323161250.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18323161250.2 ~ 0.7±0.090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20383201400.2 ~ 0.7±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22383201400.2 ~ 0.7±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25454251600.2 ~ 0.7±0.105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30454251600.2 ~ 0.7±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento AS, corte corto, vástago largo, corte central: imagen relacionada

Número de modelo
AS-RFPLS

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
14 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
15 26 120 15° 16 0.2 ~ 0.7 3
16 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
18 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
20 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
22 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3



Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
Biselado de esquina
C
Número de flautas
Z
25 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
28 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
30 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico