(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiCN, corte corto, mango largo, corte central

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiCN, corte corto, mango largo, corte central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Increíbles precios inmejorables [valor C]

  • TiCN
  • 3 flautas
  • S (corto)

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiCN, mango corto, largo, corte central: Imagen relacionada

Número de Parte
VPM-RFPLS6
VPM-RFPLS8
VPM-RFPLS10
VPM-RFPLS12
VPM-RFPLS14
VPM-RFPLS15
VPM-RFPLS16
VPM-RFPLS18
VPM-RFPLS20
VPM-RFPLS22
VPM-RFPLS25
VPM-RFPLS28
VPM-RFPLS30
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ) Chaflán de esquina C
(mm)
Tolerancia
(mm)
Disponible

7 Días o más

6113680--±0.060
Disponible

7 Días o más

8173885--±0.075
Disponible

12 Días o más

1022310100--±0.075
Disponible

7 Días o más

1226312110-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

1426312110-0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

152631612015°0.2 ~ 0.7±0.090
Disponible

7 Días o más

1632316125-0.3 ~ 0.9±0.090
Disponible

7 Días o más

1832316125-0.3 ~ 0.9±0.090
Disponible

7 Días o más

2038320140-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

2238320140-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

2545425160-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

2845425160-0.3 ~ 0.9±0.105
Disponible

7 Días o más

3045425160-0.3 ~ 0.9±0.105

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiCN, mango corto, largo, corte central: Imagen relacionada

Número de modelo
VPM-RFPLS

Exterior
Diámetro D
Flauta
Longitud ℓ
En general
Longitud L
Debajo
Ángulo de cuello θ
Caña
Diámetro d
Esquina
Biselado C
Número de
Flautas Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
14 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
15 26 120

15°

16 0.2 ~ 0.7 3
16 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
18 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
20 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
22 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
25 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
28 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
30 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4



Diámetro exterior D Tolerancia
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información

Fresa de desbaste de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiCN, mango corto, largo, corte central: Imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Desbaste Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Revestimiento TiCN Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Disponibilidad de la cuchilla base Incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico