(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrada multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, modelo corto/espiral de 45°, alimentación en Z de empuje

Fresa de extremo cuadrada multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, modelo corto/espiral de 45°, alimentación en Z de empuje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El original "Z mill" de MISUMI que se centra completamente en el rendimiento de empuje

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • S (corto)

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-ZHEM4S3
TSC-ZHEM4S4
TSC-ZHEM4S5
TSC-ZHEM4S6
TSC-ZHEM4S8
TSC-ZHEM4S10
TSC-ZHEM4S12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6136602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8198752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1226121002

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
TSC-ZHEM4S 3 8 60 6 1
4 11 60 6 1
5 13 60 6 1
6 13 60 6 2
8 19 75 8 2
10 22 80 10 2
12 26 100 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un ángulo de inclinación y mella únicos para ser fuertes contra el parloteo y es capaz de surcos continuos.
En comparación con los molinos de extremo cuadrado retorcido a 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de mayor velocidad.
Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.


■ Detalles de la forma de la cuchilla inferior
Molino de extremo cuadrado multifuncional de carburo serie TSC, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: Imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Empuje (Z-Feed) / Corte inclinado Geometría Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico