(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Molino de extremo de radio de carburo recubierto de la serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / corto, modelo de cuello largo

Molino de extremo de radio de carburo recubierto de la serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / corto, modelo de cuello largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un tipo de cuello largo que evita la interferencia con el diseño de 3 cuchillas que es resistente a las vibraciones.

  • TS
  • Acero de alta dureza
  • 3 flautas

Molino de extremo de radio de carburo revestido de la serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / corto, cuello largo Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-CRLN-HFEM3S4-R1-28
TSC-CRLN-HFEM3S6-R1.5-30
TSC-CRLN-HFEM3S6-R1.5-42
TSC-CRLN-HFEM3S8-R2-40
TSC-CRLN-HFEM3S8-R2-56
TSC-CRLN-HFEM3S10-R2-50
TSC-CRLN-HFEM3S10-R2-70
TSC-CRLN-HFEM3S10-R2-90
TSC-CRLN-HFEM3S12-R2-60
TSC-CRLN-HFEM3S12-R2-84
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Figura Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4187042813.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5128063025.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5129064225.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82168584027.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

821610085627.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220100105029.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220120107029.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220140109029.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122241101260211.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122241351284211.7

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de radio de carburo revestido de la serie TSC, 3 flautas, espiral de 45 ° / corto, cuello largo Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo       Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
Radio
R
Longitud efectiva
1
TSC-CRLN-HFEM3S 4 1 28 8 3.8 70 4 1
6 1.5 30 12 5.8 80 6 2
6 1.5 42 12 5.8 90 6 2
8 2 40 16 7.7 85 8 2
8 2 56 16 7.7 100 8 2
10 2 50 20 9.7 100 10 2
10 2 70 20 9.7 120 10 2
10 2 90 20 9.7 140 10 2
12 2 60 24 11.7 110 12 2
12 2 84 24 11.7 135 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene un nuevo recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que permite una vida útil más larga.
La combinación de un radio con estrías negativas, un grosor de núcleo apropiado y un giro de 45 ° produce un mecanizado mejorado de alta capacidad gracias a la alta rigidez, nitidez y alta velocidad de avance.
El modelo de cuello largo es ideal para mecanizar ranuras profundas, como bolsillos profundos.
Modelo universal capaz de todo, desde grabado hasta acabado de superficie lateral, curvado, grueso y medio.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 3 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Precisión R(µm) ±0.015 Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico