(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAL, modelo de 4 flautas / 4D de longitud de flauta (larga)

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAL, modelo de 4 flautas / 4D de longitud de flauta (larga)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tamaños populares compatibles con fresado lateral más profundo están disponibles en la serie XAL [Valor C]

  • XAL
  • Acero general
  • 4 flautas

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAL, 4 flautas / 4D Longitud de flauta (larga) Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
XAL-EM4L1
XAL-EM4L1.5
XAL-EM4L2
XAL-EM4L2.5
XAL-EM4L3
XAL-EM4L4
XAL-EM4L5
XAL-EM4L6
XAL-EM4L8
XAL-EM4L10
XAL-EM4L12
XAL-PEM4L1
XAL-PEM4L2
XAL-PEM4L3
XAL-PEM4L4
XAL-PEM4L6
XAL-PEM4L8
XAL-PEM4L10
XAL-PEM4L12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Geometría Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14445Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.56445Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28445Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510445Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312650Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416650Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520660Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

624660Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

832870Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010100Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124812100Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14445Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28445Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312650Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416650Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

624660Esquina filosa2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

832870Esquina filosa2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010100Esquina filosa2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124812100Esquina filosa2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAL, 4 flautas / 4D Longitud de flauta (larga) Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura Estándares S / N
Diámetro externo
D
Estándar Borde afilado
XAL-EM4L
(estándar)

XAL-PEM4L
(Borde afilado)
1 4 45 4 1
1.5 6 45 4 1 Sin estándares
2 8 45 4 1
2.5 10 45 4 1 Sin estándares
3 12 50 6 1
4 16 50 6 1
5 20 60 6 1 Sin estándares
6 24 60 6 2
8 32 70 8 2
10 40 100 10 2
12 48 100 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Un precio fijo asequible que se mueve según la cantidad de 3 piezas en adelante.
El recubrimiento XAL con excelente lubricidad ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste, especialmente al fresar acero dulce, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
[ ! ]El recubrimiento XAL no tiene propiedades conductoras. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para General Steel (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico