(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAL, modelo de 4 flautas / 2.5D de longitud de flauta

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAL, modelo de 4 flautas / 2.5D de longitud de flauta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La longitud de la cuchilla intermedia fina original de Misumi está disponible a un precio razonable [Valor C]

  • XAL
  • Acero general
  • 4 flautas
Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAL, 4 flautas / 2.5D Longitud de flauta Modelo: Imagen relacionada
Número de Parte
XAL-EM4SR1.5
XAL-EM4SR2
XAL-EM4SR3
XAL-EM4SR4
XAL-EM4SR5
XAL-EM4SR6
XAL-EM4SR8
XAL-EM4SR10
XAL-EM4SR12
XAL-EM4SR16
XAL-PEM4SR3
XAL-PEM4SR4
XAL-PEM4SR5
XAL-PEM4SR6
XAL-PEM4SR7
XAL-PEM4SR8
XAL-PEM4SR10
XAL-PEM4SR12
XAL-PEM4SR16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Geometría Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53.75445Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25445Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.5645Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410650Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

512.5655Con plomo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615660Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820870Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251080Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301285Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164016105Con plomo2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.5645Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410650Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

512.5655Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615660Esquina filosa2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

717.5860Esquina filosa1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820870Esquina filosa2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251080Esquina filosa2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301285Esquina filosa2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164016105Esquina filosa2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie XAL, 4 flautas / 2.5D Longitud de flauta Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura Estándares S / N
Diámetro externo
D
Estándar Borde afilado
XAL-EM4SR
(estándar)

XAL-PEM4SR
(Borde afilado)
1.5 3.75 45 4 1 Sin estándares
2 5 45 4 1 Sin estándares
3 7.5 45 6 1
4 10 50 6 1
5 12.5 55 6 1
6 15 60 6 2
7 17.5 60 8 1 Sin estándares
8 20 70 8 2
10 25 80 10 2
12 30 85 12 2
16 40 105 16 2

Más información


Un precio fijo asequible que se mueve según la cantidad de 3 piezas en adelante.
El recubrimiento XAL con excelente lubricidad ofrece un rendimiento estable resistente al desgaste, especialmente al fresar acero dulce, lo que proporciona una precisión de forma mejorada a los objetos mecanizados.
La longitud de la flauta está entre la de las flautas cortas y las flautas regulares, con un diámetro de flauta 2.5 veces mayor.
[ ! ]El recubrimiento XAL no tiene propiedades conductoras. No se puede utilizar con configuradores de herramientas de modelos de conducción.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para General Steel (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico