(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo SDKN42 hecho en Japón (Cermet)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
MNúmero de odel | Material (selección) | Forma | Medidor Nominal | |||||
Cermet | Carburo (Tipo M) | Carburo (Tipo K) | Recubrimiento de carburo | PCD | ||||
N X R 5 0 | U X R 2 5 | G X R 1 5 | S M 2 2 5 | T A 3 2 5 | M D M 2 0 | |||
TPCN32PDR | ● | ![]() | TPCN1203PDR | |||||
● | ● | |||||||
TPEN32PDSR | ● | TPEN1203PDSR | ||||||
TPCN43PDR | ● | ● | ![]() | TPCN2204PDR | ||||
● | ||||||||
TPKN43PDR | ● | TPKN2204PDR | ||||||
TPEN43PDSR | ● | ● | TPEN2204PDSR | |||||
TEEN32PER | ● | ![]() | TEEN1603PER | |||||
● | ||||||||
TEEN32PESR | ● | TEEN1603PESR | ||||||
TEEN32PER | ● | ![]() | TEEN1603R | |||||
TEEN43PER | ● | ● | ● | ![]() | TEEN2204PER | |||
TEKN43PER | ● | TEKN2204PER | ||||||
TEEN43PESR | ● | ● | TEEN2204PESR | |||||
TEEN43PER | ● | ![]() | TEEN2204R |
Mitsubishi | Sumitomo | Tungaloy | Kyocera | Número de modelo de Misumi |
SDKN1203AEN-NX2525 SDKN1203AETN-NX4545 SDKN1203AEZN-NX2525 | SDKN42MT-T250A SDKN42MT-T1200A | SDKN42ZTN-NS740 SDKN42ZTN-N308 | SDKN1203AUTN-TN60 SDKN1203AUTN-TN100M | SDKN42AEN-NXR50 |
SDKN1504AEN-NX2525 SDKN1504AETN-NX4545 SDKN1504AEZN-NX2525 | SDKN53MT-T250A | SDKN53ZTN-NS740 | SDKN1504AUTN-TN60 SDKN1504AUTN-TN100M | SDKN53AEN-NXR50 |
SEKN1203AFTN1-NX2525 SEKN1203AFTN-NX4545 | SEKN42MT-T250A | SEKN42AFTN16-NS740 | SEKN1203AFTN-TN100M | SEKN42AFN-NXR50 |
SEKN1504AFTN1-NX2525 SEKN1504AFTN-NX4545 | SEKN53MT-T250A | SEKN1504AGTN-NS740 | — | SEKN53AFN-NXR50 |
TPKN2204PDR-NX2525 TPKN2204PDR-NX4545 | TPCH43TR-T250A TPCH43TR-T1200A | TPKN43ZTR-NS740 TPKN43ZTR-N308 | TPKN2204PDTR-TN60 TPKN2204PDTR-TN100M | TPKN43PDR-NXR50 |
TEKN2204PETR1-NX2525 TEKN2204PETR-NX4545 TEKN2204PEZR-NX2525 | TEKN43TR-T250A | — | TEKN2204PTTR-TN60 TEKN2204PTTR-TN100M | TEKN43PER-NXR50 |
Forma (primer carácter en el número de modelo) | T (triangular) | No. de esquinas utilizables | 3 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente