(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Puntas para cortadores con fresa, modelo cuadrado

Puntas para cortadores con fresa, modelo cuadrado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Tipo SDKN42 (Cermet)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las puntas para fresas, modelo cuadrado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDCN42AEN-NXR50
SDCN42AEN-UXR25
SDCN42AENR-GXR15
SDCN42AENR-NXR50
SDCN42AENR-UXR25
SDCN53AEN-GXR15
SDCN53AEN-NXR50
SDCN53AEN-UXR25
SDEN42AESN-SM225
SDEN42AESN-TA325
SDEN53AESN-SM225
SDKN42AEN-MDM20
SDKN42AEN-NXR50
SDKN53AEN-NXR50
SECN42AFN-NXR50
SECN42AFN-UXR25
SECN42AFNR-GXR15
SECN42AFNR-NXR50
SECN42AFNR-UXR25
SECN53AFN-GXR15
SECN53AFN-NXR50
SECN53AFN-UXR25
SEEN42AFSN-SM225
SEEN42AFSN-TA325
SEEN53AFSN-SM225
SEKN42AEN-MDM20
SEKN42AFN-NXR50
SEKN53AFN-NXR50
SPCN42EDR-GXR15
SPCN42EDR-NXR50
SPCN42EDR-UXR25
SPEN42EDSR-SM225
SPEN42EDSR-TA325
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de separación Material de trabajo Material: revestimiento de carburo Material - Carburo (Tipo K) PCD material Material - Cermet Material - Carburo (Tipo M) Medidor Nominal b tamaño
(mm)
Forma de cuchilla de corte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D (15°)Acero---NXR50-SDCN1203AEN1.2Modelo C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D (15°)Acero / Acero inoxidable----UXR25SDCN1203AEN1.2Modelo C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D (15°)Hierro fundido-GXR15---SDCN1203AENR1.9Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D (15°)Acero---NXR50-SDCN1203AENR1.9Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D (15°)Acero / Acero inoxidable----UXR25SDCN1203AENR1.9Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D (15°)Hierro fundido-GXR15---SDCN1504AEN1.2Modelo C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D (15°)Acero---NXR50-SDCN1504AEN1.2Modelo C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D (15°)Acero / Acero inoxidable----UXR25SDCN1504AEN1.2Modelo C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D (15°)Acero / Acero inoxidableSM225----SEDN1203AESN1.9Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D (15°)Acero / Acero inoxidableTA325----SEDN1203AESN1.9Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D (15°)Acero / Acero inoxidableSM225----SDEN1504AESN1.2Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D (15°)Metal no ferroso--MDM20--SDKN1203AEN2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D (15°)Acero---NXR50-SDKN1203AEN2Modelo C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D (15°)Acero---NXR50-SDCN1504AEN2Modelo C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E (20°)Acero---NXR50-SECN1203AFN1.2Modelo C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E (20°)Acero / Acero inoxidable----UXR25SECN1203AFN1.2Modelo C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E (20°)Hierro fundido-GXR15---SECN1203AFNR1.9Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E (20°)Acero---NXR50-SECN1203AFNR1.9Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E (20°)Acero / Acero inoxidable----UXR25SECN1203AFNR1.9Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E (20°)Hierro fundido-GXR15---SECN1504AFN1.9Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E (20°)Acero---NXR50-SECN1504AFN1.9Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E (20°)Acero / Acero inoxidable----UXR25SECN1504AFN1.9Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E (20°)Acero / Acero inoxidableSM225----SEEN1203AFSN1.9Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E (20°)Acero / Acero inoxidableTA325----SEEN1203AFSN1.9Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E (20°)Acero / Acero inoxidableSM225----SEEN1504AFSN1.9Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E (20°)Metal no ferroso--MDM20--SDEN1203AEN2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E (20°)Acero---NXR50-SEKN1203AFN1.4Modelo C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

E (20°)Acero---NXR50-SEKN1504AFN1.4Modelo C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P (11°)Hierro fundido-GXR15---SPCN1203EDR1.4Modelo C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P (11°)Acero---NXR50-SPCN1203EDR1.4Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P (11°)Acero / Acero inoxidable----UXR25SPCN1203EDR1.4Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P (11°)Acero / Acero inoxidableSM225----SPEN1203EDSR1.4Modelo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P (11°)Acero / Acero inoxidableTA325----SPEN1203EDSR1.4Modelo R
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de separación Material de trabajo Material: revestimiento de carburo Material - Carburo (Tipo K) PCD material Material - Cermet Material - Carburo (Tipo M) Medidor Nominal b tamaño
(mm)
Forma de cuchilla de corte

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Consejos para fresas, modelo cuadrado: imagen relacionada

MNúmero de odelMaterial (selección)b
Dimensión
Forma de cuchilla de corteFormaMedidor Nominal
CermetCarburo (Tipo M)Carburo (Tipo K)Recubrimiento de carburoPCD
N
X
R
5
0
U
X
R
2
5
G
X
R
1
5
S
M
2
2
5
T
A
3
2
5
M
D
M
2
0
SPCN42EDR    1.4Tipo RConsejos para fresas, modelo cuadrado: imagen relacionadaSPCN1203EDR
     Tipo C
SPEN42EDSR    Tipo RSPEN1203EDSR
SDCN42AENR    1.9Tipo RConsejos para fresas, modelo cuadrado: imagen relacionadaSDCN1203AENR
     
SDKN42AEN     2.0Tipo CSDKN1203AEN
SDCN42AEN    1.2Tipo CSDCN1203AEN
SDEN42AESN    1.9Tipo RSEDN1203AESN
SDKN42AEN     2.0-Consejos para fresas, modelo cuadrado: imagen relacionadaSDKN1203AEN
SDCN53AEN   1.2Tipo CConsejos para fresas, modelo cuadrado: imagen relacionadaSDCN1504AEN
SDKN53AEN     2.0Tipo CSDCN1504AEN
SDEN53AESN     1.2Tipo RSDEN1504AESN
SECN42AFNR    1.9Tipo RConsejos para fresas, modelo cuadrado: imagen relacionadaSECN1203AFNR
     
SEKN42AFN     1.4Tipo CSEKN1203AFN
SECN42AFN    1.2Tipo CSECN1203AFN
SEEN42AFSN    1.9Tipo RSEEN1203AFSN
SEKN42AEN     2.0-Consejos para fresas, modelo cuadrado: imagen relacionadaSEKN1203AEN
SECN53AFN   1.9Tipo RConsejos para fresas, modelo cuadrado: imagen relacionadaSECN1504AFN
SEKN53AFN     1.4Tipo CSEKN1504AFN
SEEN53AFSN     1.9Tipo RSEEN1504AFSN

Más información

■ Forma de la cuchilla de corte
FormaCaracterísticas
Tipo RAgrega un chaflán de 45 ° después de curvar las esquinas
Énfasis en durabilidad
Tipo CAmbos lados tienen esquinas cortadas a 45 °
Énfasis en la nitidez


■ Material de punta recomendado para diferentes materiales de trabajo
Material de trabajoMaterial de punta recomendado
MaterialMaterial
Acero general
(Acero con poco carbono / acero aleado)
CermetNXR50
CarburoUXR25
Recubrimiento de carburoTA325
Acero inoxidableRecubrimiento de carburoSM225
Metal ferroso / no ferrosoCarburoGXR15
Metal no ferrosoPCD (diamante)MDM20


■ Tabla de compatibilidad de chip cermet clase K
MISUMIMaterialMitsubishiSumitomoTangloyKyocera
SDKN42AEN−NXR50CermetSDKN1203AEN−NX2525
SDKN1203AETN−NX4545
SDKN1203AEZN−NX2525
SDKN42MT−T250A
SDKN42MT−T1200A
SDKN42ZTN−NS740
SDKN42ZTN−N308
SDKN1203AUTN−TN60
SDKN1203AUTN−TN100M
SDKN53AEN−NXR50SDKN1504AEN−NX2525
SDKN1504AETN−NX4545
SDKN1504AEZN−NX2525
SDKN53MT−T250ASDKN53ZTN−NS740SDKN1504AUTN−TN60
SDKN1504AUTN−TN100M
SEKN42AFN−NXR50SEKN1203AFTN1−NX2525
SEKN1203AFTN−NX4545
SEKN42MT−T250ASEKN42AFTN16−NS740SEKN1203AFTN−TN100M
SEKN53AFN−NXR50SEKN1504AFTN1−NX2525
SEKN1504AFTN−NX4545
SEKN53MT−T250ASEKN1504AGTN−NS740
TPKN43PDR−NXR50TPKN2204PDR−NX2525
TPKN2204PDR−NX4545
TPCH43TR−T250A
TPCH43TR−T1200A
TPKN43ZTR−NS740
TPKN43ZTR−N308
TPKN2204PDTR−TN60
TPKN2204PDTR−TN100M
TEKN43PER−NXR50TEKN2204PETR1−NX2525
TEKN2204PETR−NX4545 TEKN2204PEZR−NX2525
TEKN43TR−T250ATEKN2204PTTR−TN60
TEKN2204PTTR−TN100M

Información básica

Forma (primer carácter en el número de modelo) S (cuadrado) No. de esquinas utilizables 4

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico