(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de bolas de desbaste, punta

Cortador de bolas de desbaste, punta

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Dar forma al primer carácter en el número de modelo: Otros
· Número de esquina utilizable: 2
· Ángulo libre: Otros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Cortador de bolas de desbaste, punta: imagen relacionada

Número de Parte
NRBM-10-31-PR5040
NRBM-12-51-PR5040
NRBM-25-71-OR5000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Interruptor automático Material: revestimiento de carburo Diámetro mayor del molino final D
(mm)
d1
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Material de alta dureza31PR5040102.21.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Material de alta dureza51PR5040122.92.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio71OR5000254.74.76
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Interruptor automático Material: revestimiento de carburo Diámetro mayor del molino final D
(mm)
d1
(mm)
S
(mm)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Cortador de bolas de desbaste, punta: imagen relacionada

Número de modelo
NRBM

End Mill
Diámetro mayor
D
Interruptor automático Material (selección) S d1
Recubrimiento de carburo
KR5005 KR5020 PR5040 OR5000
10 31     1.7 2.2
12 51     2.38 2.9
16 51     3.18 2.9
71      
20 51     3.97 4.0
71      
25 51     4.76 4.7
71      
32 51     6.35 5.9
71      


Información del material >> Haga clic aquí.

Más información

● Criterios de selección del interruptor
Cortador de bolas de desbaste, punta: imagen relacionada

Información básica

Forma (primer carácter en el número de modelo) Otros Ángulo de separación Otros No. de esquinas utilizables 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico