(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Desbastador de bolas, modelo de fresa

Desbastador de bolas, modelo de fresa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El procesamiento estable es posible gracias a la geometría y al material de punta que tienen un excelente rendimiento de corte

Cortador de bolas de desbaste, modelo de fresa de extremo: imagen relacionada

Número de Parte
MMRBM-16-20-200
MMRBM-20-25-200
MMRBM-25-25-250
MMRBM-25-32-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Max. Profundidad de corte (anuncio)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Número de modelo de tornillo aplicable Llave Aplicable Consejo aplicable Longitud de la caña
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162002014.427MMNJ-2507MMTX-208NRBN16155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202002517.933MMNJ-2394MMTX-210PNRBN20145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252502522.340MMNJ-2396MMTX-3125NRBN25190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252503222.340MMNJ-2396MMTX-3125NRBN25185

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Cortador de bolas de desbaste, modelo de fresa de extremo: imagen relacionada
Cortador de bolas de desbaste, modelo de fresa de extremo: imagen relacionada

Número de modelo
MMRBM

Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
Longitud total
L
Número de flautas Longitud debajo del cuello
ℓ1
Longitud de la caña
ℓ2
Profundidad de corte
a
Consejos aplicables
(>> P.763)
Número de pieza del tornillo accesorio
(>> tabla a continuación)
Número de pieza de la llave de accesorios
(>> tabla a continuación)
10 16 160 2 20 110 8.9 NRBM-10 MMNJ-2655 MMTX-1650
12 20 200 2 20 155 10.7 NRBM-12 MMNJ-2564 MMTX-208P
16 20 200 2 27 155 14.4 NRBM-16 MMNJ-2507 MMTX-208
20 20 250 2 33 200 17.9 NRBM-20 MMNJ-2394 MMTX-210P
25 200 2 33 145 17.9 NRBM-20
32 250 2 33 194 17.9 NRBM-20
25 25 250 2 40 190 22.3 NRBM-25 MMNJ-2396 MMTX-3125
32 250 2 40 185 22.3 NRBM-25
32 32 250 2 50 180 28.6 NRBM-32 MMNJ-28349 MMTX-2099

 

MNúmero de odel Nombre del componente
MMNJ-2655 Tornillos
MMNJ-2564
MMNJ-2507
MMNJ-2394
MMNJ-2396
MMNJ-28349
MMTX-1650 Llave inglesa
MMTX-208P
MMTX-208
MMTX-210P
MMTX-3125
MMTX-2099



Diámetro de corte real >> Haga clic aquí .

Más información


Dado que la forma de un modelo de punta única comprende una cuchilla principal y una cuchilla secundaria, es fácil de controlar.
Existen numerosas variaciones de diámetro pequeño desde ø10 en adelante.

Cortador de bolas de desbaste, modelo de fresa de extremo: imagen relacionada

Cortador de bolas de desbaste, modelo de fresa de extremo: imagen relacionada

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Corte inclinado Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Método de montaje Modelo de la manija
Finalizar clasificación Procesamiento áspero / medio Número de flautas(hoja) 2 Modelo de material de punta aplicable Recubrimiento de carburo
Detalles de la aplicación de mecanizado Superficie curva / R-Groove / Tallado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico