(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa para fresado de hombro, punta

Fresa para fresado de hombro, punta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Fresa para fresado de hombro, punta
  • Fresa para fresado de hombro, punta
  • Descuento por volumen

Una fresa para fresado de hombro que se puede usar para propósitos generales.

Fresa, punta: imagen relacionada
Número de Parte
APET103504A-MA1
APET160508A-MA1
APMT103504N-MT10
APMT103504N-MT30
APMT103504N-MT50
APMT103504T-MT10
APMT103504T-MT30
APMT103504T-MT50
APMT160508N-MT10
APMT160508N-MT30
APMT160508N-MT50
APMT160508T-MT10
APMT160508T-MT30
APMT160508T-MT50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material: revestimiento de carburo Material - Carburo (Tipo K) Nariz R (R)
(mm)
Características A
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso-Para aluminio MA10.4Modelo de borde afilado0.0251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso-Para aluminio MA10.8Modelo de borde afilado0.0252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoPara hierro fundido MT10-0.4Tipo estándar0.081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroPara acero al carbono / acero aleado MT30-0.4Tipo estándar0.081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidablePara acero inoxidable MT50-0.4Tipo estándar0.081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoPara hierro fundido MT10-0.4Modelo de filo reforzado0.081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroPara acero al carbono / acero aleado MT30-0.4Modelo de filo reforzado0.081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidablePara acero inoxidable MT50-0.4Modelo de filo reforzado0.081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoPara hierro fundido MT10-0.8Tipo estándar0.082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroPara acero al carbono / acero aleado MT30-0.8Tipo estándar0.082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidablePara acero inoxidable MT50-0.8Tipo estándar0.082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoPara hierro fundido MT10-0.8Modelo de filo reforzado0.082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AceroPara acero al carbono / acero aleado MT30-0.8Modelo de filo reforzado0.082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidablePara acero inoxidable MT50-0.8Modelo de filo reforzado0.082

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresadora de fresas, punta: imagen relacionada

MNúmero de odelMaterial (selección)CaracterísticasRaFigura
Recubrimiento de carburoCarburo (Tipo K)
Para hierro fundidoPara acero al carbono /
Aleación de acero
Para acero inoxidablePara aluminio
MT10MT30MT50MA1
APET103504A   Tipo de borde afilado0.40.0251
APMT103504N Tipo estándar0.08
APMT103504T Tipo de filo reforzado
APET160508A   Tipo de borde afilado0.80.0252
APMT160508N Tipo estándar0.08
APMT160508T Tipo de filo reforzado


Información del material >> Haga clic aquí.

Más información

Fresa, punta: imagen relacionada

Información básica

Forma (primer carácter en el número de modelo) A (paralelogramo de 85 °) Ángulo de separación P (11°) No. de esquinas utilizables 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico