(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mini chaflán de avellanado inverso

Mini chaflán de avellanado inverso
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Bajó de Precio

Una herramienta que es capaz de biselar y desbarbar tanto la parte posterior como frontal de los taladros

Mini chaflán de avellanado inverso: imagen relacionada

Número de Parte
ZEON3L-3-90
ZEON3L-3.5-90
ZEON3L-4-90
ZEON3L-4.5-90
ZEON3L-5-90
ZEON3L-5.5-90
ZEON3L-6-90
ZEON3L-8-90
ZEON3L-10-90
ZEON3L-12-90
ZEON3S-1.5-90
ZEON3S-2-60
ZEON3S-2-90
ZEON3S-2.5-90
ZEON3S-3-60
ZEON3S-3-90
ZEON3S-3.5-60
ZEON3S-3.5-90
ZEON3S-4-60
ZEON3S-4-90
ZEON3S-4.5-60
ZEON3S-4.5-90
ZEON3S-5-60
ZEON3S-5-90
ZEON3S-5.5-90
ZEON3S-6-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Esquinas Longitud total L
(mm)
Número de flautas Effectvie Flauta Longitud H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3123903930.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5144905130.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4164905130.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.5185905131.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5205905131.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.5226905831.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6246905831.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8288906441.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103510907351.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

124212908462.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.53.83903930.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

253603930.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

253903930.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.56.33903930.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

37.53603930.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

37.53903930.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.58.84605130.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.58.84905130.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4104605130.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4104905130.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.511.35605131.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.511.35905131.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

512.55605131.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

512.55905131.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.513.86905131.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6156905131.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Mini chaflán de avellanado inverso: imagen relacionada

MNúmero de odel   Doble ángulo
θ
Longitud debajo del cuello
ℓ1
Longitud efectiva de la hoja
H
Ancho de borde
b
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas
Diámetro externo
D
ZEON3S 1.5 90 3.8 0.3 0.2 39 3 3
2 90 5 0.4
2 60 5 0.4
2.5 90 6.3 0.5
3 90 7.5 0.6
3 60 7.5 0.6
3.5 90 8.8 0.7 51 4
3.5 60 8.8 0.7
4 90 10 0.8
4 60 10 0.8
4.5 90 11.3 1.0 5
4.5 60 11.3 1.0
5 90 12.5 1.1
5 60 12.5 1.1
5.5 90 13.8 1.2 6
6 90 15 1.5



MNúmero de odel   Doble ángulo
θ
Longitud debajo del cuello
ℓ1
Longitud efectiva de la hoja
H
Ancho de borde
b
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Número de flautas
Diámetro externo
D
ZEON3L 3 90 12 0.6 0.2 39 3 3
3.5 14 0.7 51 4
4 16 0.8
4.5 18 1.0 5
5 20 1.1
5.5 22 1.2 58 6
6 24 1.5
8 28 1.6 64 8 4
10 35 1.8 73 10 5
12 42 2.1 84 12 6


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Ejemplo

Mini chaflán de avellanado inverso: imagen relacionada

Información básica

Material Carburo Ancho de superficie Egde b(mm) 0.2 Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico