(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de resina, 2 flautas / regular, modelo de mango largo

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de resina, 2 flautas / regular, modelo de mango largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Disponible en 10 tamaños, incluido el tipo de mango largo

  • Sin recubrimiento
  • Resina
  • 2 flautas
  • R (regular)
Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de resina, 2 flautas / regular, modelo de mango largo: Imagen relacionada
Número de Parte
SEC-LS-PLEM2R1
SEC-LS-PLEM2R1-1
SEC-LS-PLEM2R1.5
SEC-LS-PLEM2R1.5-1.5
SEC-LS-PLEM2R2
SEC-LS-PLEM2R2-2
SEC-LS-PLEM2R3
SEC-LS-PLEM2R4
SEC-LS-PLEM2R6
SEC-LS-PLEM2R10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

133651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.533651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.531.5652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

253801
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3831002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41041202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61561502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020101802

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de resina, 2 flautas / regular, modelo de mango largo: Imagen relacionada

MNúmero de odel     Diámetro del vástago
d
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Figura
Diámetro externo
D
Diámetro del vástago
d
SEC-LS-PLEM2R 1 3 3 65 1
1

1

1 3 65 2
1.5 3 3 65 1
1.5

1.5

1.5 3 65 2
2 3 5 80 1
2

2

2 5 80 2
3 3 8 100 2
4 4 10 120 2
6 6 15 150 2
10 10 20 180 2

[ ! ]Para las especificaciones de diámetro del vástago (d) enumeradas en azul, especifique tanto el diámetro externo (D) como el diámetro del vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Una forma de cuchilla ideal para mecanizar resina.
Adecuado para mecanizar aluminio, cobre y otros materiales no ferrosos.
El modelo de mango largo es ideal para mecanizar ranuras profundas.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico