(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de resina, flauta 2 / modelo extralargo

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de resina, flauta 2 / modelo extralargo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tipo extralargo para resina que es capaz de un procesamiento profundo en el primer disparo

  • Sin recubrimiento
  • Resina
  • 2 flautas
  • EXL (extra largo)
Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de resina, flauta 2 / modelo extralargo: imagen relacionada
Número de Parte
SEC-PLEM2EXL0.3
SEC-PLEM2EXL0.5
SEC-PLEM2EXL0.8
SEC-PLEM2EXL1-4
SEC-PLEM2EXL1-6
SEC-PLEM2EXL1-10
SEC-PLEM2EXL1.5-6
SEC-PLEM2EXL1.5-12
SEC-PLEM2EXL1.5-20
SEC-PLEM2EXL2-10
SEC-PLEM2EXL2-16
SEC-PLEM2EXL2-20
SEC-PLEM2EXL2.5
SEC-PLEM2EXL3
SEC-PLEM2EXL3-3
SEC-PLEM2EXL4
SEC-PLEM2EXL4-4
SEC-PLEM2EXL5
SEC-PLEM2EXL6
SEC-PLEM2EXL8
SEC-PLEM2EXL10
SEC-PLEM2EXL12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.54401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.54401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.844401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1104401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.564401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5124501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5204501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2104501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2164501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2204501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.512.54501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3166651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3163652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4236651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4234702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5266701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6316902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8368902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042101102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1248121102

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de resina, flauta 2 / modelo extralargo: imagen relacionada

MNúmero de odel       Longitud de la flauta
Diámetro del vástago
d
Longitud total
L
Figura
Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Diámetro del vástago
d
SEC-PLEM2EXL 0.3 1.5 4 40 1
0.5 2.5 4 40 1
0.8 4 4 40 1
1

4

4 4 40 1
1

6

6 4 40 1
1

10

10 4 40 1
1.5

6

6 4 40 1
1.5

12

12 4 50 1
1.5

20

20 4 50 1
2

10

10 4 50 1
2

16

16 4 50 1
2

20

20 4 50 1
2.5 12.5 4 50 1
3 16 6 65 1
3 3 16 3 65 2
4 23 6 65 1
4 4 23 4 70 2
5 26 6 70 1
6 31 6 90 2
8 36 8 90 2
10 42 10 110 2
12 48 12 110 2

[ ! ]Para las especificaciones de longitud de flauta (ℓ) y diámetro de vástago (d) enumeradas en azul, especifique un diámetro exterior (D), longitud de flauta (ℓ) y diámetro de vástago (d).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Una forma de cuchilla ideal para mecanizar resina.
Adecuado para mecanizar aluminio, cobre y otros materiales no ferrosos.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °)
Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico