(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de bola de carburo con revestimiento de diamante para mecanizado de grafito, 2 flautas

Fresa de extremo de bola de carburo con revestimiento de diamante para mecanizado de grafito, 2 flautas

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Bajó de Precio

Los productos recubiertos de diamante que ofrecen una durabilidad tremenda están disponibles con el precio más bajo de la industria [Valor-C]

  • DIA
  • Grafito
  • 2 flautas
  • L (largo)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de bola de carburo con recubrimiento de diamante para mecanizado de grafito, 2 flautas: Imagen relacionada

Número de Parte
DAC-GRBEM2L0.5
DAC-GRBEM2L0.5-3
DAC-GRBEM2L1
DAC-GRBEM2L1-6
DAC-GRBEM2L1.5
DAC-GRBEM2L2
DAC-GRBEM2L2.5
DAC-GRBEM2L3
DAC-GRBEM2L3-18
DAC-GRBEM2L4
DAC-GRBEM2L5
DAC-GRBEM2L5-30
DAC-GRBEM2L6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55100-41-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5350-41-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11010020421.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1650-42-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51510025432.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22010030443.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52512035654.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33012040665.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31860-66-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44015050887.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5501806010109.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53080-1010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65520065121211.7
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de bola de carburo con recubrimiento de diamante para mecanizado de grafito, 2 flautas: Imagen relacionada

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modelo  Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud debajo del cuello
ℓ1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Propina
R
Longitud de la flauta
DAC-GRBEM2L0.5\r\n

3

\r\n
31--504
0.5-51\r\n

0.9

\r\n
151004
1\r\n

6

\r\n
62--504
1-102\r\n

1.9

\r\n
201004
1.5-153\r\n

2.9

\r\n
251004
2-204\r\n

3.9

\r\n
301004
2.5-255\r\n

4.9

\r\n
351206
3\r\n

18

\r\n
186--606
3-306\r\n

5.8

\r\n
401206
4-408\r\n

7.8

\r\n
501508
5\r\n

30

\r\n
3010--8010
5-5010\r\n

9.7

\r\n
6018010
6-5512\r\n

11.7

\r\n
6520012
\r\n


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La superficie tiene un revestimiento de diamante con una dureza similar a la de los diamantes naturales, que ofrece una durabilidad extraordinaria cuando se usa con grafito, resina, aluminio, cobre y otros materiales.
La larga longitud de la flauta incluso permite tallar profundamente

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Abrigo de diamantes Precisión R(µm) ±0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove
Clasificación de inventario Producto almacenado Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico