(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de grafito, 2 flautas / sin recubrimiento, modelo largo

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de grafito, 2 flautas / sin recubrimiento, modelo largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

El precio del producto no recubierto con un excelente rendimiento de costos se ha reducido aún más

  • Sin recubrimiento
  • Grafito
  • 2 flautas
  • L (largo)
Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de grafito, 2 flautas / sin revestimiento, modelo largo: imagen relacionada
Número de Parte
SEC-GREM2L1
SEC-GREM2L2
SEC-GREM2L3
SEC-GREM2L4
SEC-GREM2L6
SEC-GREM2L8
SEC-GREM2L10
SEC-GREM2L12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15475100.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210475201.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315475302.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4204100403.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6306150605.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8408160707.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105010180809.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1260122008511.7

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de grafito, 2 flautas / sin revestimiento, modelo largo: imagen relacionada

MNúmero de odel   Longitud debajo del cuello
ℓ1
Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
SEC-GREM2L 1 10 5 0.9 75 4
2 20 10 1.9 75 4
3 30 15 2.9 75 4
4 40 20 3.9 100 4
6 60 30 5.8 150 6
8 70 40 7.8 160 8
10 80 50 9.7 180 10
12 85 60 11.7 200 12


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico