(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto de CrN para mecanizado de electrodos de cobre, modelo de 2 flautas / cuello largo

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto de CrN para mecanizado de electrodos de cobre, modelo de 2 flautas / cuello largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Un tipo de nervadura con el filo adecuado para el mecanizado de cobre.

  • CrN
  • Cobre
  • 2 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto de CrN para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
CRN-CUPEM2LB0.5-2
CRN-CUPEM2LB0.5-4
CRN-CUPEM2LB0.5-6
CRN-CUPEM2LB0.6-2
CRN-CUPEM2LB0.6-4
CRN-CUPEM2LB0.6-6
CRN-CUPEM2LB0.8-4
CRN-CUPEM2LB0.8-6
CRN-CUPEM2LB0.8-8
CRN-CUPEM2LB1-4
CRN-CUPEM2LB1-6
CRN-CUPEM2LB1-8
CRN-CUPEM2LB1-10
CRN-CUPEM2LB1-12
CRN-CUPEM2LB1.5-6
CRN-CUPEM2LB1.5-8
CRN-CUPEM2LB1.5-10
CRN-CUPEM2LB1.5-12
CRN-CUPEM2LB1.5-16
CRN-CUPEM2LB2-10
CRN-CUPEM2LB2-12
CRN-CUPEM2LB2-14
CRN-CUPEM2LB2-16
CRN-CUPEM2LB2-18
CRN-CUPEM2LB2-20
CRN-CUPEM2LB2-25
CRN-CUPEM2LB2-30
CRN-CUPEM2LB2.5-12
CRN-CUPEM2LB2.5-16
CRN-CUPEM2LB3-12
CRN-CUPEM2LB3-16
CRN-CUPEM2LB3-20
CRN-CUPEM2LB3-25
CRN-CUPEM2LB3-30
CRN-CUPEM2LB3-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 30 '
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 2 °
(mm)
La longitud efectiva (mm) depende del ángulo de inclinación del trabajo 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.745020.462.092.22.442.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.745040.464.194.44.885.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.745060.466.286.597.328.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.945020.562.092.22.442.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.945040.564.194.44.885.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.945060.566.286.597.328.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.245040.764.194.44.885.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.245060.766.286.597.328.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.245080.768.388.799.7610.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.545040.954.194.44.885.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.545060.956.286.597.328.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.545080.958.388.799.7610.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5450100.9510.4710.9912.2113.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5450120.9512.5713.1914.6516.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345061.456.286.597.328.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.345081.458.388.799.7610.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3450101.4510.4710.9912.2113.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3450121.4512.5713.1914.6516.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3450161.4516.7517.5819.5321.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23450101.9510.4710.9912.2113.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23450121.9512.5713.1914.6516.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23450141.9514.6615.3917.0919.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23450161.9516.7517.5819.53No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23470181.9518.8519.7821.97No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23470201.9520.9421.9824.41No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23470251.9526.1827.47No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23470301.9531.4132.97No aplicaNo aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.8450122.412.5713.1914.65No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.8450162.416.7517.5819.53No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5650122.912.5713.1914.6516.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5670162.916.7517.5819.5321.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5670202.920.9421.9824.4127.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5670252.926.1827.4730.51No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5670302.931.4132.9736.62No aplica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56100402.941.8843.96No aplicaNo aplica

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto de CrN para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada

Número de modelo
CRN-CUPEM2LB

Diámetro externo
D
Longitud debajo del cuello
1
Longitud de la flauta
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
La longitud efectiva real depende del ángulo de inclinación del trabajo
30'
0.5 2 0.7 0.46 50 4 2.09 2.20 2.44 2.75
4 4.19 4.40 4.88 5.49
6 6.28 6.59 7.32 8.24
0.6 2 0.9 0.56 50 4 2.09 2.20 2.44 2.75
4 4.19 4.40 4.88 5.49
6 6.28 6.59 7.32 8.24
0.8 4 1.2 0.76 50 4 4.19 4.40 4.88 5.49
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
1 4 1.5 0.95 50 4 4.19 4.40 4.88 5.49
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
1.5 6 2.3 1.45 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97
2 10 3 1.95 50 4 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 No aplica
18 70 4 18.85 19.78 21.97 No aplica
20 20.94 21.98 24.41 No aplica
25 26.18 27.47 No aplica No aplica
30 31.41 32.97 No aplica No aplica
2.5 12 3.8 2.4 50 4 12.57 13.19 14.65 No aplica
16 16.75 17.58 19.53 No aplica
3 12 4.5 2.9 50 6 12.57 13.19 14.65 16.48
16 70 16.75 17.58 19.53 21.97
20 70 6 20.94 21.98 24.41 27.46
25 26.18 27.47 30.51 No aplica
30 31.41 32.97 36.62 No aplica
40 100 6 41.88 43.96 No aplica No aplica


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El revestimiento de CrN con excelente lubricidad es ideal para el procesamiento de electrodos de cobre.
Al usar un cuello largo, se puede evitar la interferencia de la herramienta al mecanizar en áreas profundas (seleccione la longitud debajo del cuello para adaptarse al mecanizado).
La punta de la cuchilla tiene un borde afilado que permite mecanizar también los bordes de las esquinas.
 

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto de CrN para mecanizado de electrodos de cobre, 2 flautas / cuello largo Modelo: Imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento CrN Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico