(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de chaflán de carburo para mecanizado de aluminio, 2 flautas

Fresa de chaflán de carburo para mecanizado de aluminio, 2 flautas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La cuchilla helicoidal afilada logra una superficie mecanizada limpia con menos rebabas

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 2 flautas

Fresa de chaflán de carburo para mecanizado de aluminio, 2 flautas: imagen relacionada

Número de Parte
SEC-ALMEM3-90
SEC-ALMEM4-90
SEC-ALMEM6-90
SEC-ALMEM8-90
SEC-ALMEM10-90
SEC-ALMEM12-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Diámetro de punta D Longitud de flauta ℓ Longitud total L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.81.150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.81.650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6612.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8813.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101014.565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121215.575

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de chaflán de carburo para mecanizado de aluminio, 2 flautas: imagen relacionada

MNúmero de odel   Ángulo de biselado
θ
Diámetro de la punta
D1
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
SEC-ALMEM 3 90° 0.8 1.1 50 3
4 90° 0.8 1.6 50 4
6 90° 1 2.5 60 6
8 90° 1 3.5 60 8
10 90° 1 4.5 65 10
12 90° 1 5.5 75 12


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


La forma afilada de la cuchilla helicoidal logra una superficie mecanizada limpia con menos rebabas. Además, evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Doble ángulo (θ) 90 Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina
Hoja simple / hoja doble Single Blade Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de revestimiento Ninguno Tolerancia de diámetro 0 – -0.02 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico