(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los productos manufacturados sin recubrimiento pueden enviarse el quinto día además de los productos almacenados
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SEC-CR-ALHEM2R2-R0.2 |
SEC-CR-ALHEM2R3-R0.5 |
SEC-CR-ALHEM2R4-R0.5 |
SEC-CR-ALHEM2R5-R0.5 |
SEC-CR-ALHEM2R6-R0.5 |
SEC-CR-ALHEM2R8-R1 |
SEC-CR-ALHEM2R10-R1 |
SEC-CR-ALHEM2R12-R1 |
SN-SEC-CR-ALHEM2R6-R0.5-[23-37/1]-18 |
SN-SEC-CR-ALHEM2R8-R1-[29-41/1]-24 |
SN-SEC-CR-ALHEM2R10-R1-[35-45/1]-30 |
SN-SEC-CR-ALHEM2R12-R1-[41-50/1]-36 |
SNR-SEC-CR-ALHEM2R6-R0.5-[23-37/1]-[5-18/1] |
SNR-SEC-CR-ALHEM2R8-R1-[29-41/1]-[5-24/1] |
SNR-SEC-CR-ALHEM2R10-R1-[35-45/1]-[5-30/1] |
SNR-SEC-CR-ALHEM2R12-R1-[41-50/1]-[5-36/1] |
Cargando…
Número de modelo
SEC-CR-ALHEM3R (Producto almacenado)/T-SEC-ALHEM3R (Producto fabricado)
Diámetro externo D |
Radio R Seleccionar (producto almacenado) CR 0.1 mm (Producto fabricado) Designación de incremento |
Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | ● Producto almacenado □ Producto fabricado |
||
2 | 0.2 | 6 | 40 | 4 | 1 | ● | ||
3 | 0.5 | 9 | 50 | 6 | 1 | ● | ||
4 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | 1 | ● | ||
0.1 ~ 1.0 | □ | |||||||
5 | 0.5 | 15 | 55 | 6 | 1 | ● | ||
0.1 ~ 1.5 | □ | |||||||
6 | 0.5 | 18 | 55 | 6 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 2.0 | □ | |||||||
8 | 1 | 24 | 65 | 8 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 3.0 | □ | |||||||
10 | 1 | 30 | 75 | 10 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 3.0 | □ | |||||||
12 | 1 | 36 | 80 | 12 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 3.0 | □ | |||||||
16 | 0.1 ~ 3.0 | 48 | 110 | 16 | 2 | □ | ||
20 | 0.1 ~ 3.0 | 60 | 130 | 20 | 2 | □ |
[ ! ]La longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) son aproximadamente D x 0.5 más cortas (hasta aproximadamente 5 mm) para productos manufacturados.
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● Adopta un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
● La punta de la cuchilla radial también es útil para evitar astillas.
Material de trabajo | Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina | Número de flautas(hoja) | 2 | Modelo | Tipo regular |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado | Revestimiento | Sin recubrimiento | Ángulo de hélice (Θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente