(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de radio de carburo recubierta con DLC para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas / regular

Fresa de extremo de radio de carburo recubierta con DLC para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas / regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Además de los productos estándar, el radio se puede seleccionar ampliamente para productos manufacturados

  • DLC
  • Aluminio
  • 2 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo de radio de carburo con recubrimiento DLC para mecanizado de aluminio, 2 flautas / modelo regular: imagen relacionada

Número de Parte
DLC-CR-ALHEM2R2-R0.2
DLC-CR-ALHEM2R3-R0.5
DLC-CR-ALHEM2R4-R0.5
DLC-CR-ALHEM2R5-R0.5
DLC-CR-ALHEM2R6-R0.5
DLC-CR-ALHEM2R8-R1
DLC-CR-ALHEM2R10-R1
DLC-CR-ALHEM2R12-R1
SN-DLC-CR-ALHEM2R6-R0.5-[23-37/1]-18
SN-DLC-CR-ALHEM2R8-R1-[29-41/1]-24
SN-DLC-CR-ALHEM2R10-R1-[35-45/1]-30
SN-DLC-CR-ALHEM2R12-R1-[41-50/1]-36
SNR-DLC-CR-ALHEM2R6-R0.5-[23-37/1]-[5-18/1]
SNR-DLC-CR-ALHEM2R8-R1-[29-41/1]-[5-24/1]
SNR-DLC-CR-ALHEM2R10-R1-[35-45/1]-[5-30/1]
SNR-DLC-CR-ALHEM2R12-R1-[41-50/1]-[5-36/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Clasificación adicional Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.26404-±0.02Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.59506-±0.02Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.512506-±0.02Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.515556-±0.02Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.518556-±0.02Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8124658-±0.02Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101307510-±0.02Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121368012-±0.02Producto almacenado2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.51855623 ~ 37±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

812465829 ~ 41±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10130751035 ~ 45±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

12136801241 ~ 50±0.01Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.55 ~ 1855623 ~ 37±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

815 ~ 2465829 ~ 41±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 30751035 ~ 45±0.01Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1215 ~ 36801241 ~ 50±0.01Procesamiento de vanguardia R2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo con recubrimiento DLC para mecanizado de aluminio, 2 flautas / modelo regular: imagen relacionada

Número de modelo
DLC-CR-ALHEM2R (Producto almacenado)/T-SEC-ALHEM2R □□ -DC (Producto fabricado)

Diámetro externo
D
Radio
R Seleccionar (producto almacenado)
CR 0.1 mm (Producto fabricado)
Designación de incremento
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura ● Producto almacenado
□ Producto fabricado
2 0.2     6 40 4 1
3   0.5   9 50 6 1
4 0.5 12 50 6 1
  0.1 ~ 1.0  
5 0.5 15 55 6 1
  0.1 ~ 1.5  
6 0.5 18 55 6 2
0.1 ~ 2.0
8     1 24 65 8 2
  0.1 ~ 3.0  
10     1 30 75 10 2
  0.1 ~ 3.0  
12     1 36 80 12 2
  0.1 ~ 3.0  
16 0.1 ~ 3.0 48 110 16 2
20   0.1 ~ 3.0   60 130 20 2

[ ! ]La longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) es aproximadamente D x 0.5 más corta (hasta aproximadamente 5 mm) para productos manufacturados.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


El recubrimiento DLC tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la deposición.
que lo hacen ideal para mecanizar metales no ferrosos como el aluminio y el cobre.
La punta de la cuchilla radial también es útil para evitar astillas.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado Revestimiento DLC Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico