(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, 4 flautas / modelo regular

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, 4 flautas / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Valioso tipo sin recubrimiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa cuadrada de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 4 flautas/regular, consulte las secciones siguientes:

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 4 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, 4 flautas / modelo regular: imagen relacionada

Número de Parte
SEC-ALHEM4R0.5
SEC-ALHEM4R1
SEC-ALHEM4R1.5
SEC-ALHEM4R2
SEC-ALHEM4R2.5
SEC-ALHEM4R3
SEC-ALHEM4R4
SEC-ALHEM4R5
SEC-ALHEM4R6
SEC-ALHEM4R8
SEC-ALHEM4R10
SEC-ALHEM4R12
SN-SEC-ALHEM4R6-[22-37/1]-17
SN-SEC-ALHEM4R8-[27-41/1]-22
SN-SEC-ALHEM4R10-[33-45/1]-28
SN-SEC-ALHEM4R12-[33-50/1]-28
SNR-SEC-ALHEM4R6-[22-37/1]-[5-17/1]
SNR-SEC-ALHEM4R8-[27-41/1]-[5-22/1]
SNR-SEC-ALHEM4R10-[33-45/1]-[5-28/1]
SNR-SEC-ALHEM4R12-[33-50/1]-[5-28/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5440-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.8440-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.4440-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27440-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.59440-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

311650-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414650-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

517655-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

617655-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

822865-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10281075-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12281280-Producto almacenado2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61765522 ~ 37Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

82286527 ~ 41Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028107533 ~ 45Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1228128033 ~ 50Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61765522 ~ 37Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

82286527 ~ 41Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028107533 ~ 45Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1228128033 ~ 50Procesamiento de vanguardia R2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, 4 flautas / modelo regular: imagen relacionada

 

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
SEC-ALHEM4R 0.5 1.5 40 4 1
1 2.8 40 4 1
1.5 4.4 40 4 1
2 7 40 4 1
2.5 9 40 4 1
3 11 50 6 1
4 14 50 6 1
5 17 55 6 1
6 17 55 6 2
8 22 65 8 2
10 28 75 10 2
12 28 80 12 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Adopta un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico