(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 3 flautas / longitud de flauta 3D (regular)

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 3 flautas / longitud de flauta 3D (regular)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Logra un mecanizado de alta eficiencia con la geometría 3 que enfatiza la rigidez.

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 3 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / Longitud de flauta 3D (regular) Modelo: Imagen relacionada

Número de Parte
SEC-ALHEM3R0.5
SEC-ALHEM3R1
SEC-ALHEM3R1.5
SEC-ALHEM3R2
SEC-ALHEM3R2.5
SEC-ALHEM3R3
SEC-ALHEM3R4
SEC-ALHEM3R5
SEC-ALHEM3R6
SEC-ALHEM3R8
SEC-ALHEM3R10
SEC-ALHEM3R12
SEC-ALHEM3R16
SEC-ALHEM3R20
SN-SEC-ALHEM3R6-[23-37/1]-18
SN-SEC-ALHEM3R8-[29-41/1]-24
SN-SEC-ALHEM3R10-[35-45/1]-30
SN-SEC-ALHEM3R12-[41-50/1]-36
SN-SEC-ALHEM3R16-[53-78/1]-48
SN-SEC-ALHEM3R20-[65-92/1]-60
SNR-SEC-ALHEM3R6-[23-37/1]-[5-17/1]
SNR-SEC-ALHEM3R8-[29-41/1]-[5-22/1]
SNR-SEC-ALHEM3R10-[35-45/1]-[5-30/1]
SNR-SEC-ALHEM3R12-[41-50/1]-[5-28/1]
SNR-SEC-ALHEM3R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-SEC-ALHEM3R20-[65-92/1]-[5-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5440-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13440-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.5440-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26440-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.5440-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39650-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412650-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515655-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618655-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824865-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301075-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12361280-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164816110-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206020130-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61865523 ~ 37Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

82486529 ~ 41Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030107535 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1236128041 ~ 50Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20602013065 ~ 92Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61865523 ~ 37Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

82486529 ~ 41Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030107535 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1236128041 ~ 50Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20602013065 ~ 92Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

 Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, 3 flautas / Longitud de flauta 3D (regular) Modelo: Imagen relacionada
 

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
SEC-ALHEM3R 0.5 1.5 40 4 1
1 3 40 4 1
1.5 4.5 40 4 1
2 6 40 4 1
2.5 7.5 40 4 1
3 9 50 6 1
4 12 50 6 1
5 15 55 6 1
6 18 55 6 2
8 24 65 8 2
10 30 75 10 2
12 36 80 12 2
16 48 110 16 2
20 60 130 20 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Adopta un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Geometría Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico