(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / modelo extralargo

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / modelo extralargo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Logra el mecanizado de aluminio de pared vertical en el primer disparo. La longitud de la cuchilla es 5 veces el diámetro de la cuchilla

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 2 flautas
  • EXL (extra largo)

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / modelo extralargo: imagen relacionada

Número de Parte
SEC-ALHEM2EXL3
SEC-ALHEM2EXL4
SEC-ALHEM2EXL5
SEC-ALHEM2EXL6
SEC-ALHEM2EXL8
SEC-ALHEM2EXL10
SEC-ALHEM2EXL12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3156601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4206601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5256601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6306702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8408902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050101102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1260121302

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / modelo extralargo: imagen relacionada
 

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
SEC-ALHEM2EXL 3 15 60 6 1
4 20 60 6 1
5 25 60 6 1
6 30 65 6 2
8 40 90 8 2
10 50 110 10 2
12 60 130 12 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Adopta un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
Tiene una longitud de flauta extra larga de 5 veces el diámetro de la cuchilla para ser ideal para el mecanizado de paredes verticales de aluminio.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico