(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas/longitud de flauta 3D (regular) SEC-ALHEM2R

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, modelo de 2 flautas/longitud de flauta 3D (regular) SEC-ALHEM2R

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Tipo asequible y sin revestimiento de la serie de procesamiento de aluminio

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 2 flautas
  • R (regular)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / longitud de flauta 3D (regular) Modelo: imagen relacionada

Número de Parte
SEC-ALHEM2R0.5
SEC-ALHEM2R1
SEC-ALHEM2R1.5
SEC-ALHEM2R2
SEC-ALHEM2R2.5
SEC-ALHEM2R3
SEC-ALHEM2R4
SEC-ALHEM2R5
SEC-ALHEM2R6
SEC-ALHEM2R8
SEC-ALHEM2R10
SEC-ALHEM2R12
SEC-ALHEM2R16
SEC-ALHEM2R20
SN-SEC-ALHEM2R6-[23-37/1]-18
SN-SEC-ALHEM2R8-[29-41/1]-24
SN-SEC-ALHEM2R10-[35-45/1]-30
SN-SEC-ALHEM2R12-[41-50/1]-36
SN-SEC-ALHEM2R16-[53-78/1]-48
SN-SEC-ALHEM2R20-[65-92/1]-60
SNR-SEC-ALHEM2R6-[23-37/1]-[5-18/1]
SNR-SEC-ALHEM2R8-[29-41/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-ALHEM2R10-[35-45/1]-[5-30/1]
SNR-SEC-ALHEM2R12-[41-50/1]-[5-36/1]
SNR-SEC-ALHEM2R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-SEC-ALHEM2R20-[65-92/1]-[5-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5440-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13440-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.5440-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26440-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.5440-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39650-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412650-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515655-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618655-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824865-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301075-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12361280-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164816110-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206020130-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61865523 ~ 37Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

82486529 ~ 41Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030107535 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1236128041 ~ 50Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20602013065 ~ 92Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61865523 ~ 37Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

82486529 ~ 41Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030107535 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1236128041 ~ 50Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

16481611053 ~ 78Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

20602013065 ~ 92Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo para mecanizado de aluminio, flauta 2 / longitud de flauta 3D (regular) Modelo: imagen relacionada

 

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
SEC-ALHEM2R 0.5 1.5 40 4 1
1 3 40 4 1
1.5 4.5 40 4 1
2 6 40 4 1
2.5 7.5 40 4 1
3 9 50 6 1
4 12 50 6 1
5 15 55 6 1
6 18 55 6 2
8 24 65 8 2
10 30 75 10 2
12 36 80 12 2
16 48 110 16 2
20 60 130 20 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Adopta un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Geometría Esquina filosa Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico