(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, 4 flautas / modelo regular

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, 4 flautas / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La durabilidad se mejora con la adopción de la geometría 4

  • DLC
  • Aluminio
  • 4 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, 4 flautas / modelo regular: imagen relacionada

Número de Parte
DLC-ALHEM4R0.5
DLC-ALHEM4R1
DLC-ALHEM4R1.5
DLC-ALHEM4R2
DLC-ALHEM4R2.5
DLC-ALHEM4R3
DLC-ALHEM4R4
DLC-ALHEM4R5
DLC-ALHEM4R6
DLC-ALHEM4R8
DLC-ALHEM4R10
DLC-ALHEM4R12
SN-DLC-ALHEM4R6-[22-37/1]-17
SN-DLC-ALHEM4R8-[27-41/1]-22
SN-DLC-ALHEM4R10-[33-45/1]-28
SN-DLC-ALHEM4R12-[33-50/1]-28
SNR-DLC-ALHEM4R6-[22-37/1]-[5-17/1]
SNR-DLC-ALHEM4R8-[27-41/1]-[5-22/1]
SNR-DLC-ALHEM4R10-[33-45/1]-[5-28/1]
SNR-DLC-ALHEM4R12-[33-50/1]-[5-28/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5440-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.8440-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.4440-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27440-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.59440-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

311650-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414650-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

517655-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

617655-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

822865-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10281075-Producto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12281280-Producto almacenado2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61765522 ~ 37Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

82286527 ~ 41Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028107533 ~ 45Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1228128033 ~ 50Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61765522 ~ 37Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

82286527 ~ 41Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1028107533 ~ 45Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1228128033 ~ 50Procesamiento de vanguardia R2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, 4 flautas / modelo regular: imagen relacionada

 

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
DLC-ALHEM4R 0.5 1.5 40 4 1
1 2.8 40 4 1
1.5 4.4 40 4 1
2 7 40 4 1
2.5 9 40 4 1
3 11 50 6 1
4 14 50 6 1
5 17 55 6 1
6 17 55 6 2
8 22 65 8 2
10 28 75 10 2
12 28 80 12 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


El recubrimiento DLC tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la deposición que lo hacen ideal para el mecanizado de aluminio.
Adopta una forma de 4 flautas para ser capaz de mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia de superficies laterales.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento DLC Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría Esquina filosa
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico