(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, modelo de 3 flautas / longitud de flauta 2D (corto)

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, modelo de 3 flautas / longitud de flauta 2D (corto)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Estructura de 3 cuchillas que es excelente para descargar chips

  • DLC
  • Aluminio
  • 3 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, flauta 3 / longitud de flauta 2D (corta) Modelo: imagen relacionada

Número de Parte
DLC-ALHEM3S1
DLC-ALHEM3S1.5
DLC-ALHEM3S2
DLC-ALHEM3S2.5
DLC-ALHEM3S3
DLC-ALHEM3S4
DLC-ALHEM3S5
DLC-ALHEM3S6
DLC-ALHEM3S8
DLC-ALHEM3S10
DLC-ALHEM3S12
SN-DLC-ALHEM3S6-[17-37/1]-12
SN-DLC-ALHEM3S8-[21-41/1]-16
SN-DLC-ALHEM3S10-[25-45/1]-20
SN-DLC-ALHEM3S12-[29-50/1]-24
SNR-DLC-ALHEM3S6-[17-37/1]-[5-12/1]
SNR-DLC-ALHEM3S8-[21-41/1]-[5-16/1]
SNR-DLC-ALHEM3S10-[25-45/1]-[5-20/1]
SNR-DLC-ALHEM3S12-[29-50/1]-[5-24/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Clasificación adicional Figura ● Producto de inventario □ Producto del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12440-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53440-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24440-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55440-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36650-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48650-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510655-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612655-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816865-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201075-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12241280-Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinadoProducto almacenado2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61265517 ~ 37Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProducto manufacturado2
1 Pieza(s)

10 Días o más

81686521 ~ 41Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020107525 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1224128029 ~ 50Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoAlivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

61265517 ~ 37Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

81686521 ~ 41Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020107525 ~ 45Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1224128029 ~ 50Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado / AvellanadoProcesamiento de vanguardia R2

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

 Fresa de extremo cuadrado de carburo recubierto con DLC para mecanizado de aluminio, flauta 3 / longitud de flauta 2D (corta) Modelo: imagen relacionada
 

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
DLC-ALHEM3S 1 2 40 4 1
1.5 3 40 4 1
2 4 40 4 1
2.5 5 40 4 1
3 6 50 6 1
4 8 50 6 1
5 10 55 6 1
6 12 55 6 2
8 16 65 8 2
10 20 75 10 2
12 24 80 12 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


El recubrimiento DLC tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la deposición que lo hacen ideal para el mecanizado de metales no ferrosos como el aluminio y el cobre.
La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte.
Adopta una forma de 3 flautas para ser resistente a las vibraciones y es capaz de mecanizar ranuras de alta velocidad y alta eficiencia.

Información básica

Material de trabajo Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento DLC Geometría Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico