(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Longitud corta de la cuchilla que suprime el parloteo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DLC-ALHEM2S1 |
DLC-ALHEM2S1.5 |
DLC-ALHEM2S2 |
DLC-ALHEM2S2.5 |
DLC-ALHEM2S3 |
DLC-ALHEM2S4 |
DLC-ALHEM2S5 |
DLC-ALHEM2S6 |
DLC-ALHEM2S8 |
DLC-ALHEM2S10 |
DLC-ALHEM2S12 |
DLC-ALHEM2S16 |
DLC-ALHEM2S20 |
SN-DLC-ALHEM2S6-[17-37/1]-12 |
SN-DLC-ALHEM2S8-[21-41/1]-16 |
SN-DLC-ALHEM2S10-[25-45/1]-20 |
SN-DLC-ALHEM2S12-[29-50/1]-24 |
SN-DLC-ALHEM2S16-[37-73/1]-32 |
SN-DLC-ALHEM2S20-[45-72/1]-40 |
SNR-DLC-ALHEM2S6-[17-37/1]-[5-12/1] |
SNR-DLC-ALHEM2S8-[21-41/1]-[5-16/1] |
SNR-DLC-ALHEM2S10-[25-45/1]-[5-20/1] |
SNR-DLC-ALHEM2S12-[29-50/1]-[5-24/1] |
SNR-DLC-ALHEM2S16-[37-73/1]-[5-32/1] |
SNR-DLC-ALHEM2S20-[45-72/1]-[5-40/1] |
Cargando…
MNúmero de odel | Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | |
Diámetro externo D |
|||||
DLC-ALHEM2S | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 1 |
1 | 2 | 40 | 4 | 1 | |
1.5 | 3 | 40 | 4 | 1 | |
2 | 4 | 40 | 4 | 1 | |
2.5 | 5 | 40 | 4 | 1 | |
3 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 8 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 10 | 55 | 6 | 1 | |
6 | 12 | 55 | 6 | 2 | |
8 | 16 | 65 | 8 | 2 | |
10 | 20 | 75 | 10 | 2 | |
12 | 24 | 80 | 12 | 2 | |
16 | 32 | 105 | 16 | 2 | |
20 | 40 | 110 | 20 | 2 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .
● El recubrimiento DLC tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la deposición que lo hacen ideal para el mecanizado de aluminio.
● Adopta un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
Material de trabajo | Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina | Número de flautas(hoja) | 2 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | DLC | Geometría | Esquina filosa | Ángulo de hélice (θ) | Potente hélice (45 ° a 60 °) |
Tolerancia de OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente