(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de titanio, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de titanio, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una fresa de extremo para mecanizado de titanio que realiza el desbaste medio y el mecanizado de acabado al mismo tiempo.

  • TS
  • Titanio
  • 4 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de titanio, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: imagen relacionada

Número de Parte
TSC-FMT-HEM4S6
TSC-FMT-HEM4S8
TSC-FMT-HEM4S10
TSC-FMT-HEM4S12
TSC-FMT-HEM4S16
TSC-FMT-HEM4S20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Esquina c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6146600.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8188750.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210900.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1226121000.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1634161100.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2042201200.6

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de titanio, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: imagen relacionada

 

Número de modelo   Esquina
C
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
TSC-FMT-HEM4S 6 0.25 14 60 6
8 0.3 18 75 8
10 0.3 22 90 10
12 0.4 26 100 12
16 0.6 34 110 16
20 0.6 42 120 20



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de titanio, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: imagen relacionada


Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de titanio, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo corto: imagen relacionada

[! ] Este producto tiene una forma de ranura especial con un rendimiento que puede no ser reproducible sin el uso de la rectificación dedicada de Misumi.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Aleación de aluminio / Aleación de titanio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Corte inclinado Geometría Superficie C
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Clasificación adicional Producto almacenado Tolerancia de OD(mm) 0 ~ -0.02
● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico