(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable, 3 flautas, espiral de 60 ° / modelo regular

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable, 3 flautas, espiral de 60 ° / modelo regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para el acabado de pared de acero inoxidable.

  • TS
  • SUS
  • 3 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable, 3 flautas, espiral de 60 ° / modelo regular: imagen relacionada

Número de Parte
TSC-FMS-HEM3R3
TSC-FMS-HEM3R4
TSC-FMS-HEM3R5
TSC-FMS-HEM3R6
TSC-FMS-HEM3R8
TSC-FMS-HEM3R10
TSC-FMS-HEM3R12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de OD
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310.56600 ~ -0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4146600 ~ -0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

517.56600 ~ -0.021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

621660-0.01 ~ -0.032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

826880-0.01 ~ -0.032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10341080-0.01 ~ -0.032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123812100-0.01 ~ -0.032

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable, 3 flautas, espiral de 60 ° / modelo regular: imagen relacionada

Número de modelo   Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
TSC-FMS-HEM3R 3 10.5 60 6 1
4 14 60 6 1
5 17.5 60 6 1
6 21 60 6 2
8 26 80 8 2
10 34 80 10 2
12 38 100 12 2



Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Una forma MISUMI original que es ideal para mecanizar materiales de trabajo SUS304. Para materiales de trabajo con baja conductividad térmica que se calientan fácilmente, la forma patentada de la cuchilla suprime los efectos del calor en la punta de la cuchilla, lo que mejora drásticamente la resistencia al desgaste y reduce las posibilidades de derretirse y atascarse.
El recubrimiento TS que consiste en una película compuesta de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que produce una alta temperatura de resistencia a la oxidación y una alta dureza.
La longitud de la flauta, que es de 3 a 3.5 veces más larga que el diámetro de la flauta, es ideal para el acabado de paredes verticales de una sola vez.

[ ! ]Este producto tiene una forma de ranura especial con un rendimiento que puede no ser reproducible sin el uso del rectificado dedicado de Misumi.

Fresa de extremo cuadrado de carburo serie TSC para mecanizado de acero inoxidable, 3 flautas, espiral de 60 ° / modelo regular: imagen relacionada

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Geometría Superficie C
Ángulo de hélice (θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Clasificación adicional Producto almacenado ● Producto de inventario □ Producto del fabricante

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico