(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC (para ajuste por contracción / precisión de radio (R) ± 5 UM) para mecanizado de acero de alta dureza, 4 flautas, modelo en espiral / trozo de 45 °

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC (para ajuste por contracción / precisión de radio (R) ± 5 UM) para mecanizado de acero de alta dureza, 4 flautas, modelo en espiral / trozo de 45 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

La fresa de extremo de radio de alta precisión para el soporte de ajuste por contracción logra el mecanizado de alta precisión y alta eficiencia

  • TS
  • Acero de alta dureza
  • 4 flautas
  • B (trozo)

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC (para ajuste por contracción / precisión de radio (R) ± 5 UM), para mecanizado de acero de alta dureza, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo: imagen relacionada

Número de Parte
TSC-SHP-CR-HFEM4B2-R0.2
TSC-SHP-CR-HFEM4B3-R0.2
TSC-SHP-CR-HFEM4B4-R0.5
TSC-SHP-CR-HFEM4B6-R0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Figura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.24.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.561
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.592

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo de la serie TSC (para ajuste por contracción / precisión de radio (R) ± 5 UM), para mecanizado de acero de alta dureza, 4 flautas, espiral de 45 ° / modelo: imagen relacionada

Número de modelo     Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
Diámetro externo
D
Radius
R
TSC-SHP-CR-HFEM4B 2 0.2 3 50 6 1
3 0.2 4.5 50 6 1
4 0.5 6 50 6 1
6 0.5 9 50 6 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Está diseñado para tener una longitud de flauta ideal, longitud de vástago y longitud total, teniendo en cuenta el uso de un soporte de ajuste retráctil para el procesamiento.
Se ha adoptado una precisión de radio (R) dentro de 5 μm (nuestra relación medida) / diámetro del vástago, tolerancia h5 estándar. Las herramientas de alta precisión con una variación de calidad mínima son adecuadas para realizar mecanizados de alta precisión y alta precisión.
Diseñados para tener una forma de cuchilla con énfasis en la rigidez gracias a la cuchilla negativa del modelo de radio (R), son adecuados para mecanizar acero con tratamiento térmico / acero de alta dureza.
El recubrimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que se da cuenta de una alta temperatura de resistencia a la oxidación y alta dureza. Es ideal para el mecanizado de alta velocidad y el mecanizado en seco de acero con tratamiento térmico / alta dureza.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de avance alto
Longitud total (L)(mm) 50 Diámetro de caña (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °) Precisión R(µm) ±0.005
Clasificación adicional Producto almacenado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico