(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC (para soporte de ajuste por contracción) para mecanizado de acero de alta dureza, modelo de 2 flautas / trozos

Molino de extremo de bola de carburo serie TSC (para soporte de ajuste por contracción) para mecanizado de acero de alta dureza, modelo de 2 flautas / trozos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

El molino de bolas de alta precisión para el soporte de ajuste por contracción es ideal para el mecanizado 3D de alta precisión de acero de alta dureza

  • TS
  • Acero de alta dureza
  • 2 flautas
  • B (trozo)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Fresa de extremo de bola de carburo serie TSC (para soporte de ajuste por contracción) para mecanizado de acero de alta dureza, modelo de 2 flautas / trozos: imagen relacionada

Número de Parte
TSC-SHP-HBEM2B0.3
TSC-SHP-HBEM2B0.5
TSC-SHP-HBEM2B1
TSC-SHP-HBEM2B1.5
TSC-SHP-HBEM2B2
TSC-SHP-HBEM2B3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Precisión R
(µm)
Diámetro exterior D
(mm)
Longitud de agarre L1
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.6±0.0030.637110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51±0.003136110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12±0.003235110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53±0.003333110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24±0.003432110°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36-0.005 ~ +0.0016292-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Precisión R
(µm)
Diámetro exterior D
(mm)
Longitud de agarre L1
(mm)
Figura Longitud debajo del cuello (θ)
(La licenciatura)

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

 Fresa de extremo de bola de carburo serie TSC (para soporte de ajuste por contracción) para mecanizado de acero de alta dureza, modelo de 2 flautas / trozos: imagen relacionada
 

MNúmero de odel   Longitud de la flauta
Diámetro externo
D
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Longitud de agarre
L1
Figura
Propina
R
TSC-SHP-HBEM2B 0.3 0.6 0.6 40 6 37 1
0.5 1 1 40 6 36 1
1 2 2 40 6 35 1
1.5 3 3 40 6 33 1
2 4 4 40 6 32 1
3 6 6 40 6 29 2


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Está diseñado para tener una longitud de flauta ideal, longitud de vástago y longitud total, teniendo en cuenta el uso de un soporte de ajuste retráctil para el procesamiento.
Está diseñado para tener una forma de cuchilla con énfasis en la rigidez gracias a la cuchilla negativa modelo bola (R). Es adecuado para el mecanizado de acero con tratamiento térmico / acero de alta dureza.
El recubrimiento TS que consiste en una película compuesta a base de nitruro con una estructura completamente cristalina significa que produce una alta temperatura de resistencia a la oxidación y una alta dureza. Es ideal para el mecanizado de alta velocidad y el mecanizado en seco de acero con tratamiento térmico / alta dureza.
Se ha adoptado un rango de tolerancia R dentro de 6 μm (nuestra relación medida) / diámetro del vástago, tolerancia h5 estándar. Las herramientas de alta calidad con una variación de calidad mínima son adecuadas para el mecanizado tridimensional de alta precisión.
La forma sin costuras (la cuchilla montada en un paso desde la cuchilla periférica hasta el centro redondeado) da como resultado una superficie plana y lisa.
(Solo TSC-SHP-HBEM2B)

 

Información básica

Modelo Aburrir Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero de alta dureza ~ HRC60 / Acero de alta dureza - HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Longitud total (L)(mm) 40 Diámetro de caña (d)(mm) 6
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Superficie lateral / Tallado / R-Groove Clasificación de inventario Producto almacenado Helix retorcido (θ) Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico